Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete supervisory and sequencing solution for up to 10 supplies
  • 16 event deep black box nonvolatile fault recording
  • 10 supply fault detectors enable supervision of supplies to
    <0.5% accuracy at all voltages at 25°C
    <1.0% accuracy across all voltages and temperatures
  • 5 selectable input attenuators allow supervision of supplies to
    14.4 V on VH
    6 V on VP1 to VP4 (VPx)
  • 2 auxiliary (single-ended) ADC inputs
  • 12-bit ADC for readback of all supervised voltages
  • 5 dual-function inputs, VX1 to VX5 (VXx)
    High impedance input to supply fault detector with thresholds between 0.573 V and 1.375 V
    General-purpose logic input
  • 10 programmable driver outputs, PDO1 to PDO10 (PDOx)
    Open-collector with external pull-up
    Push/pull output
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADM1166 Super Sequencer® is a configurable supervisory/ sequencing device that offers a single-chip solution for supply monitoring and sequencing in multiple-supply systems. In addition to these functions, the ADM1166 integrates a 12-bit ADC and six 8-bit voltage output DACs. These circuits can be used to implement a closed-loop margining system that enables supply adjustment by altering either the feedback node or reference of a dc-to-dc converter using the DAC outputs.

Supply margining can be performed with a minimum of external components. The margining loop can be used for in-circuit testing of a board during production (for example, to verify board func-tionality at −5% of nominal supplies), or it can be used dynamically to accurately control the output voltage of a dc-to-dc converter.

APPLICATIONS

  • Central office systems
  • Servers/routers
  • Multivoltage system line cards
  • DSP/FPGA supply sequencing
  • In-circuit testing of margined supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.