Обзор

Особенности и преимущества

  • Provide time delays between enabling of regulators
  • Can be cascaded with regulators for multiple supply sequencing
  • Output stages
    High voltage (up to 22 V) open-drain output (ADM1085/ADM1087)
    Push-pull output (ADM1086/ADM1088)
  • Power supply monitoring from 0.6 V
  • Capacitor adjustable time delays
  • High voltage (up to 22 V) enable input
  • Low power consumption (15 µA)
  • Specified over –40°C to +125°C temperature range
  • 6-lead SC70 package

Подробнее о продукте

The ADM1085-ADM1088 are Simple Sequencing™ circuits which provide a time delay between the enabling of voltage regulators at power-up in multiple supply systems. When the output voltage of the first regulator reaches a preset threshold, a time delay is initiated before an enable signal allows subsequent regulators to power-up. Any number of these devices can be cascaded with regulators to allow sequencing of multiple power supplies.

Threshold levels can be set with a pair of external resistors in a voltage divider configuration. By choosing appropriate resistor values, the threshold can be adjusted to monitor voltages as low as 0.6V.

The ADM1086 and ADM1088 have push-pull output stages, with active-high (ENOUT) and active-low (ENOUT) logic outputs, respectively. Similarly, the ADM1085 has an active-high (ENOUT) logic output and the ADM1087 has an active-low (ENOUT) output. Both the ADM1085 and ADM1087 have open-drain output stages which can be pulled up to voltage levels as high as 22V through an external resistor. This level shifting property of the ADM0185 and ADM1087 ensures compatibility with enable input logic levels of different regulators and converters.

All four models have a dedicated enable input pin which allows the output signal to the regulator to be controlled externally. This is an active-high input (ENIN) for the ADM1085 and ADM1086, and an active-low input (ENIN) for the ADM1087 and ADM1088.

The Simple Sequencers™ are specified over the extended –40°C to +125°C temperature range, and with low current consumption of 15µA (typ) and 6-lead SC70 packaging, they are suitable for low power portable applications.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.