Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows safe board insertion and removal from a live -48V backplane
  • Operates from a typical -36V to -80V
  • Tolerates transients up to -200V (limited by external components)
  • Accurate programmable linear current limit for inrush control
  • Auto-restart after current limit time-out
  • Shutdown after 7 consecutive auto-restarts
  • Default timing provided with no osc cap
  • Single pin under/overvoltage detection
  • Programmable under/overvoltage time filter
  • Small 6-pin SOT-23 package
  • See datasheet for additional information

Подробнее о продукте

The ADM1070 -48 V hot swap controller is designed for central office applications. The space-saving SOT-23 package occupies just 25% of the board area of an 8 pin SOIC solution. The device utilizes a linear current control method and protects the supply from in-rush currents (board insertion) and short circuits (board failure). The ADM1070 also provides protection during voltage steps associated with card re-seating. It current limits under all conditions.

APPLICATIONS

  • Central Office Switching
  • -48 V Distributed Power Systems
  • Negative Power Supply Control
  • Hot Board Insertion
  • Electronic Circuit Breaker
  • High Availability Servers
  • Programmable Current Limiting Circuit
  • –48 V Power Supply Modules

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь