Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete supervisory and sequencing solution for up to 8 supplies
  • 8 supply fault detectors enable supervision of supplies to
    • <0.5% accuracy at all voltages at 25°C
    • <1.0% accuracy across all voltages and temperatures
  • 4 selectable input attenuators allow supervision of supplies to
    • 14.4 V on VH
    • 6 V on VP1 to VP3 (VPx)
  • 4 dual-function inputs, VX1 to VX4 (VXx)
    • High impedance input to supply fault detector with thresholds between 0.573 V and 1.375 V
    • General-purpose logic input
  • 8 programmable driver outputs, PDO1 to PDO8 (PDOx)
    • Open-collector with external pull-up
    • Push/pull output, driven to VDDCAP or VPx
    • Open-collector with weak pull-up to VDDCAP or VPx
    • Internally charge-pumped high drive for use with external N-FET (PDO1 to PDO6 only)
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADM1069 Super Sequencer® is a configurable supervisory/sequencing device that offers a single-chip solution for supply monitoring and sequencing in multiple supply systems. In addition to these functions, the ADM1069 integrates a 12-bit analog-todigital converter (ADC) and four 8-bit voltage output digital-toanalog converters (DACs). These circuits can implement a closedloop margining system that enables supply adjustment by altering either the feedback node or reference of a dc-to-dc converter using the DAC outputs.

For more information about the ADM1069 register map, refer to the AN-721 Application Note.

Applications

  • Central office systems
  • Servers/routers
  • Multivoltage system line cards
  • DSP/FPGA supply sequencing
  • In-circuit testing of margined supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.