Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Supervisory and Sequencing Solution for up to 8 Supplies
  • 8 Supply Fault Detectors Enable Supervision of Supplies to Better than 1% Accuracy
  • 4 Selectable Input Attenuators Allow Supervision:
    Supplies up to 14.4 V on VH
    Supplies up to 6 V on VP1–3
  • High Impedance Input to Supply Fault Detector with Thresholds between 0.573 V and 1.375 V
  • 4 Dual-function Inputs, VX1–4
  • General-purpose Logic Input
  • 8 Programmable Output Drivers PDO1–8:
    Open Collector with External Pull-up
    Push/pull Output, Driven to VDDCAP or VPn
    Open Collector with Weak Pull-up to VDDCAP or VPn
    Internally Charge-pumped High Drive for Use with External N-FET PDO1–6 only

Подробнее о продукте

The ADM1068 Super Sequencer® is a configurable supervisory/ sequencing device that offers a single-chip solution for supply monitoring and sequencing in multiple supply systems.

The device also provides up to eight programmable inputs for monitoring undervoltage faults, overvoltage faults, or out-of-window faults on up to eight supplies. In addition, eight programmable outputs can be used as logic enables. Six of these programmable outputs can also provide up to a 12 V output for driving the gate of an N-FET that can be placed in the path of a supply.

The logical core of the device is a sequencing engine. This state-machine-based construction provides up to 63 different states. This design enables very flexible sequencing of the outputs, based on the condition of the inputs.

The ADM1068 is controlled via configuration data that can be programmed into an EEPROM. The whole configuration can be programmed using an intuitive GUI-based software package provided by Analog Devices, Inc.

Applications

  • Central office systems
  • Servers/routers
  • Multivoltage system line cards
  • DSP/FPGA supply sequencing
  • In-circuit testing of margined supplies
  • Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты (1)

    Техническая документация

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.