Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete supervisory and sequencing solution for up to 10 supplies
  • 10 supply fault detectors enabling supervision of supplies to
    <0.5% accuracy at all voltages at 25°C
    <1.0 % accuracy across all voltages and temperatures
  • 5 selectable input attenuators allow supervision:
    Supplies up to 14.4 V on VH
    Supplies up to 6 V on VP1-4
  • 5 dual function inputs VX1-5:
    High impedance input to supply fault detector with thresholds between 0.573 V and 1.375 V
    General-purpose logic input
  • Sequencing engine (SE) implements state machine control of
    PDO outputs
    State changes conditional on input events
    Enables complex control of boards
    Power-up and power-down sequence control
    Fault event handling
  • Open collector with external pull-up
  • Push/pull output, driven to VDDCAP or VPn
  • Open collector with weak pull-up to VDDCAP or VPn
  • Internally charge-pumped high drive for use with external N-FET (PDO1 to PDO6 only)

Подробнее о продукте

The ADM1064 Super Sequencer® is a configurable supervisory/ sequencing device that offers a single-chip solution for supply monitoring and sequencing in multiple supply systems. In addition to these functions, the ADM1064 integrates a 12-bit ADC that can be used to accurately read back up to 12 separate voltages.

The device also provides up to 10 programmable inputs for moni-toring undervoltage faults, overvoltage faults, or out-of-window faults on up to 10 supplies. In addition, 10 programmable outputs can be used as logic enables. Six of these programmable outputs can provide up to a 12 V output for driving the gate of an N-FET that can be placed in the path of a supply.

Applications

  • Central office systems
  • Servers/routers
  • Multivoltage system line cards
  • DSP/FPGA supply sequencing
  • In-circuit testing of margined supplies
  • Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты (1)

    Техническая документация

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.