Обзор

Особенности и преимущества

  • Faults detected on 7 independent supplies
  • 1 High Voltage supply (up to 14.4V)
  • 4 Positive Voltage Only Supplies (up to 6V)
  • 2 Positive/Negative Voltage supplies (up to +6V OR down to -6V)
  • Watchdog Detector Input- Timeout delayprogrammable from 200ms to 12.8sec
  • 4 General Purpose Logic Inputs
  • Programmable Logic Block- combinatorial andsequencing logic control of all inputs and outputs
  • 9 Programmable Output Drivers
  • Open Collector (external resistor required)
  • Open Collector with internal pull-up to VDD
  • Fast Internal pull-up to VDD
  • Open Collector with internal pull-up to VPn

Подробнее о продукте

Analog Devices' broad portfolio of solutions for power supply sequencing has now grown even larger with the addition of two new families of sequencing IC's. The ADM1062, ADM1063, ADM1064, ADM1065, ADM1066 , and ADM1067 Super Sequencers™ are the newest programmable devices offering more channels, greater accuracy and smaller size.

The ADM1085, ADM1086, ADM1087, and ADM1088 Simple Sequencers™ are cascadeable analog supply sequencers that enable a capacitor adjustable time delay between the enabling of Voltage Regulators all in an SC70 Package.

The ADM1060 combines power supply sequencing with monitoring/supervising in a single chip on multi-power supply systems.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.