Обзор

Особенности и преимущества

  • Power Supply Control and Housekeeping Functions
  • Digital Calibration via Internal EEPROM
  • I2C Communications and Programming Interface
  • Comprehensive Fault Detection and Protection
  • Reduced Component Count on Secondary Side
  • Standalone or Microcontroller Control
  • Supports Server System Infrastructure Specification
  • Generates Error Signal for Primary-side PWM
  • Output Voltage Adjustment and Margining
  • Analog Current Sharing
  • Current-limit Adjustment
  • OrFET Control
  • Programmable Soft-Start Slew Rate

Подробнее о продукте

The ADM1041A is a secondary-side and management IC specifically designed to minimize external component counts and to eliminate the need for manual calibration or adjustment on the secondary-side controller. The principle application of this IC is to provide voltage control, current share, and housekeeping functions for single output in N+1 server power supplies.

The ADM1041A is manufactured with a 5 V CMOS process and combines digital and analog circuitry. An internal EEPROM provides added flexibility for trimming timing and voltage and selecting various functions. Programming is done via an SMBus serial port that also allows communication capability with a microprocessor or microcontroller.

The usual configuration using this IC is on a one-per-output voltage rail. Output from the IC can be wire-OR’ed together or bused in parallel and read by a microprocessor. A key feature on this IC is support for an OrFET circuit when higher efficiency or power density is required.

Applications

  • Network Servers
  • Web Servers
  • Power Supply Control

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь