Обзор

Особенности и преимущества

  • Скорость передачи данных 460 кбит/с
  • Работа от одного напряжения питания 5 В
  • Совместимость с входными/выходными уровнями RS-232
  • Конденсаторы накачки заряда 0.1 мкФ
  • Один драйвер и один приемник
  • Интегрированный преобразователь постоянного напряжения
  • Размах выходного сигнала ±4.2 В при напряжении питания 5 В
  • Технология BiCMOS с низким энергопотреблением: ICC = 500 мкА
  • Режим отключения с крайне низким энергопотреблением (1 мкА)
  • 10-выводный корпус µSOIC

Подробнее о продукте

ADM101 – это одноканальный драйвер/приемник RS-232, являющийся представителем семейства компонентов Craft Port™ Analog Devices, которые предназначены для работы от одного напряжения питания +5 В. Высокоэффективный инвертер напряжения на основе схемы накачки заряда формирует внутреннее напряжение питания -5 В, избавляя от необходимости применения внешнего отрицательного напряжения питания для драйвера и позволяя генерировать совместимые со стандартом RS-232 уровни напряжения выходного сигнала при помощи конденсаторов накачки заряда номиналом всего 0.1 мкФ.

При подаче активного сигнала на вход отключения схема накачки заряда прекращает работу, и компонент переключается в режим пониженного энергопотребления, типичный потребляемый ток в котором составляет менее 1 мкА. В режиме отключения передатчик отключается, но приемник продолжает функционировать.

Craft Port является торговым знаком Analog Devices, Inc. Благодаря применению технологии эпитаксиальных транзисторов BiCMOS потребляемая мощность сокращается до минимального уровня 3 мВ, а также обеспечивается защита от эффекта "защелкивания" (фиксации состояния). Защита от перегрузки по напряжению позволяет входам приемника выдерживать непрерывное воздействие напряжений более ±30 В. Кроме того, все контакты ввода/вывода имеют защиту от напряжения электростатического разряда более 15 кВ.

ADM101E выпускается в 10-выводном корпусе μSOIC, что делает данный компонент идеальным выбором для последовательной передачи данных в миниатюрных, портативных устройствах, например, КПК и мобильных телефонах, где не требуется реализация полноценного последовательного интерфейса RS-232, но, при этом, крайне важны компактные габариты и малая потребляемая мощность.
 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь