Обзор
Особенности и преимущества
- 2 differential DSL channels comprising current feedback, high output current amplifiers with integrated feedback resistors plus biasing network
- Ideal for use as ADSL/ADSL2+ dual-channel central office (CO) line drivers
- Low power consumption using Class H technology
- Single 12.5 V supply operation
- 20.4 dBm line power, 1:1 transformer
- Less than 600 mW per channel total power dissipation while driving 20.4 dBm (includes 110 mW line power)
- Less than 275 mW per channel total power dissipation while driving 14.5 dBm (including line power)
- Single 12.5 V supply operation
- High output voltage and current drive
- 43.4 V differential output voltage swing
- Low distortion
- −65 dBc typical multitone power ratio (MTPR) at 20.4 dBm, 26 kHz to 2.2 MHz
- Low cost protection components enable ITU-T-K20 and GR-1089 compliance
Подробнее о продукте
The ADLD8403 comprises two differential, high output current, low power consumption operational amplifiers. It is particularly well suited for the CO driver interface in digital subscriber line systems, such as ADSL and ADSL2+. The driver can deliver 20.4 dBm to a line while compensating for losses due to hybrid insertion and back termination resistors. The ADLD8403 uses the Analog Devices, Inc., second generation Adaptive Linear Power™ (Class H) architecture to achieve unprecedented power efficiency using a single power supply. Additional functionality allows the shutdown of pumps for enhanced power savings for line powers of less than 14.5 dBm. This functionality yields the smallest printed circuit board (PCB) footprint and lowest total cost of ownership.
The low power consumption, high output current, high output voltage swing, and robust thermal packaging enable the ADLD8403 to be the CO line driver in ADSL and other xDSL systems.
The ADLD8403 is available in a 4 mm × 4 mm, 20-lead LFCSP.
Applications
- ADSL/ADSL2+ CO line drivers
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.