Обзор
Особенности и преимущества
- P1dB: 20 dBm typical at 2 GHz to 6 GHz
- PSAT: 20.5 dBm typical at 2 GHz to 6 GHz
- Gain: 15.5 dB typical at 6 GHz to 28 GHz
- Noise figure: 2.5 dB typical at 2 GHz to 20 GHz
- OIP3: 26 dBm typical at 2 GHz to 6 GHz
- Supply voltage: 5 V at 53 mA
- 50 Ω matched input and output
-
ADL9006CHIPS
- P1dB: 19 dBm typical at 2 GHz to 14 GHz
- Gain: 15.5 dB typical at 14 GHz to 22 GHz
- Noise figure: 2.2 dB at 2 GHz to 14 GHz
- Output IP3: 24 dBm typical at 2 GHz to 14 GHz
- Power supply voltage: 5 V with a 55 mA total supply current
- 50 Ω matched input and output
Подробнее о продукте
The ADL9006 is a gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), low noise amplifier that operates between 2 GHz and 28 GHz. The amplifier provides 15.5 dB of gain, 2.5 dB noise figure, 26 dBm output third-order intercept (OIP3), and 20 dBm of output power for 1 dB compression (P1dB) while requiring 53 mA from a 5 V supply. The ADL9006 is self biased with only a single positive supply needed to achieve a supply current (IDD) of 53 mA.
The ADL9006 amplifier input and output are internally matched to 50 Ω.
ADL9006CHIPSThe ADL9006CHIPS is a gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), low noise amplifier that operates from 2 GHz to 28 GHz. The amplifier provides 15.5 dB of gain, 2.2 dB of noise figure, 24 dBm of output third-order intercept (IP3), 20 dBm of output saturated power (PSAT), and 19 dB of power output for 1 dB compression (P1dB) while requiring a 55 mA power supply current (IDD) from a 5 V total supply voltage. The ADL9006CHIPS is self biased with only a single positive supply needed to achieve an IDD of 55 mA.
The ADL9006CHIPS amplifier input and output are internally matched to 50 Ω facilitating integration into multichip modules (MCMs).
APPLICATIONS
- Test instrumentation
- Military and space
- Local oscillator driver amp
- Test instrumentation
- Microwave radios and very small aperture terminals (VSATs)
- Military and space
ADL9006CHIPS
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.