Обзор
Особенности и преимущества
- Single positive supply
- Low noise figure: 2.5 dB typical from 0.01 GHz to 14 GHz
- High gain: 17.5 dB typical from 0.01 GHz to 14 GHz
- OP1dB: 13.5 dBm typical from 0.01 GHz to 20 GHz
- High OIP3: 26 dBm typical from 0.01 GHz to 14 GHz
- RoHS-compliant, 4 mm × 4 mm, 24-lead LFCSP
Подробнее о продукте
The ADL9005 is a gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), wideband, LNA that operates from 0.01 to 26.5 GHz. The ADL9005 provides a typical gain of 17.5 dB from 0.01 GHz to 14 GHz with a positive gain slope from 14 GHz to 20 GHz, a 13.5 dBm typical output power at 1 dB compression (OP1dB) from 0.01 GHz to 20 GHz, a 2.5 dB typical noise figure from 0.01 GHz to 14 GHz, and a typical output third-order intercept (OIP3) of 26 dBm from 0.01 GHz to 14 GHz, requiring only 80 mA from a 5 V supply voltage. The saturated output power (PSAT) of up to 16 dBm enables the LNA to function as a local oscillator (LO) driver for many of Analog Devices, Inc., balanced, inphase/quadrature (I/Q) or image rejection mixers. The ADL9005 also features inputs and outputs (I/Os) that are internally matched to 50 Ω, making it ideal for surface-mounted technology (SMT)-based, high capacity microwave radio applications.
The ADL9005 is housed in a RoHS-compliant, 4 mm × 4 mm, LFCSP.
Multifunction pin names may be referenced by their relevant function only.
APPLICATIONS
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.