Обзор
Особенности и преимущества
- Low noise figure: 1.6 dB typical at 27 GHz to 31 GHz
- Single positive supply (self biased)
- High gain: 27 dB typical at 27 GHz to 31 GHz
- High OIP3: 21.5 dBm typical at 27 GHz to 31 GHz
- RoHS-compliant, 2 mm × 2 mm, 8-lead LFCSP
- Wafer diffusion lot traceability
- Radiation lot acceptance test (RLAT)
- Total ionizing dose (TID)
- Radiation benchmark
- Single event latch-up (SEL)
Подробнее о продукте
The ADL8142S-CSL is a gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), low noise wideband amplifier that operates from 23 GHz to 31 GHz. The ADL8142S-CSL provides a typical gain of 27 dB, a 1.6 dB typical noise figure, and a typical output third-order intercept (OIP3) of 21.5 dBm at 27 GHz to 31 GHz, requiring only 25 mA from a 2 V supply voltage. Note that the OIP3 can be improved with larger drain currents. The ADL8142S-CSL also features inputs and outputs that are ac-coupled and internally matched to 50 Ω, making it ideal for high capacity microwave radio applications.
The ADL8142S-CSL is housed in a RoHS-compliant, 2 mm × 2 mm, 8-lead LFCSP. Additional application and technical information can be found in the Commercial Space Products Program brochure and the ADL8142 data sheet.
APPLICATIONS
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADL8142S Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.