Обзор

Особенности и преимущества

  • Low noise figure: 1.6 dB typical at 27 GHz to 31 GHz
  • Single positive supply (self biased)
  • High gain: 27 dB typical at 27 GHz to 31 GHz
  • High OIP3: 21.5 dBm typical at 27 GHz to 31 GHz
  • RoHS-compliant, 2 mm × 2 mm, 8-lead LFCSP

Подробнее о продукте

The ADL8142 is a gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), low noise wideband amplifier that operates from 23 GHz to 31 GHz. The ADL8142 provides a typical gain of 27 dB, a 1.6 dB typical noise figure, and a typical output third-order intercept (OIP3) of 21.5 dBm at 27 GHz to 31 GHz, requiring only 25 mA from a 2 V supply voltage. Note that the OIP3 can be improved with larger drain currents. The ADL8142 also features inputs and outputs that are ac-coupled and internally matched to 50 Ω, making it ideal for high capacity microwave radio applications.

The ADL8142 is housed in a RoHS-compliant, 2 mm × 2 mm, 8-lead LFCSP.

APPLICATIONS

  • Satellite communication
  • Telecommunications
  • Civilian radar
  • Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (1)

    Инструменты и симуляторы

    S-параметры

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Поддержка и обсуждения

    ADL8142 Обсуждения

    ADAR5001
    18 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
    RE: HMC566LP4E K-Factor
    21 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.