Обзор

Особенности и преимущества

ADL8142-2CHIP
  • Low noise figure: 1.8 dB typical at 27 GHz to 31 GHz
  • Single positive supply (self biased)
  • High gain: 26.5 dB typical at 27 GHz to 31 GHz
  • High OIP3: 20 dBm typical at 27 GHz to 31 GHz
  • Die size: 0.945 mm × 1.015 mm × 0.100 mm
Commercial Space Features
  • Wafer diffusion lot traceability
  • Radiation benchmark
  • Total ionizing dose (TID): 30 krads
  • Single event latchup (SEL): ≥ 62.4 MeV-cm2/mg

Подробнее о продукте

For more information on the ADL8142-2C-CSL, please refer to the corresponding data sheet.

ADL8142-2CHIP

The ADL8142-2CHIP is a gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), low noise wideband amplifier that operates from 23 GHz to 31 GHz. The ADL8142-2CHIP provides a typical gain of 26.5 dB, a 1.8 dB typical noise figure, and a typical output third-order intercept (OIP3) of 20 dBm at 27 GHz to 31 GHz, requiring only 25 mA from a 2 V supply voltage. Note that the OIP3 can be improved with larger drain currents. The ADL8142-2CHIP also features inputs and outputs that are ac-coupled and internally matched to 50 Ω, making it ideal for high capacity microwave radio applications.

APPLICATIONS

  • Satellite communication
  • Telecommunications
  • Civilian radar
  • Продукты

    Области применения и технологии

    Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Инструменты и симуляторы

    S-параметры

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь