Обзор

Особенности и преимущества

  • Low noise figure: 2.5 dB typical at 0.025 GHz to 10 GHz
  • Single positive supply (self biased)
  • High gain: 16.5 dB typical at 0.025 GHz to 10 GHz
  • High OIP3: 36 dBm typical at 0.025 GHz to 10 GHz
  • RoHS-compliant, 2 mm × 2 mm, 6-lead LFCSP

Подробнее о продукте

The ADL8121 is a gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), low noise wideband amplifier that operates from 0.025 GHz to 12 GHz.

The ADL8121 provides a typical gain of 16.5 dB, a 2.5 dB typical noise figure, and a typical output third-order intercept (OIP3) of 36 dBm across the 0.025 GHz to 10 GHz frequency range, requiring only 95 mA from a 5 V supply voltage. The saturated output power (PSAT) of 21.5 dBm typical across the 0.025 GHz to 10 GHz frequency range enables the low noise amplifier (LNA) to function as a local oscillator (LO) driver for many of Analog Devices, Inc., balanced, in-phase and quadrature (I/Q) or image rejection mixers.

The ADL8121 also features inputs and outputs that are internally matched to 50 Ω, making the device ideal for surface-mounted technology (SMT)-based and is housed in a RoHS-compliant, 2 mm × 2 mm, 6-lead LFCSP.

APPLICATIONS

  • Test instrumentation
  • Military communications
  • Military radar
  • Telecommunications
  • Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (1)

    Инструменты и симуляторы

    S-параметры

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.