Обзор
Особенности и преимущества
- Small signal gain of 12.5 dB typical from 10 MHz to 500 MHz
- Broad operation from 10 MHz to 8000 MHz
- OIP3 of 34 dBm typical from 10 MHz to 500 MHz
- Internal amplifier state, output P1dB of 17 dBm typical from 5000 MHz to 8000 MHz
- Noise figure of 2.8 dB typical from 10 MHz to 500 MHz
- Low insertion loss of 2 dB typical for the internal bypass switch state from 10 MHz to 500 MHz
- Wide operating temperature range of −40°C to +85°C
- RoHS-compliant, 6 mm × 6 mm, 28-terminal LGA
- ESD rating of ±750 V (Class 1B)
Подробнее о продукте
The ADL8111 is a low noise amplifier (LNA) with a nonreflective bypass switch that provides broadband operation from 10 MHz to 8000 MHz. The ADL8111 provides a low noise figure of 2.8 dB with a high output third-order intercept (OIP3) of 34 dBm simultaneously, which delivers a high dynamic range. The ADL8111 provides a gain of 12.5 dB that is stable over frequency, temperature, power supply, and from device to device.
The integration of an amplifier and two single-pole, quad-throw (SP4T) nonreflective switches allows multiple gain and linearity values. The addition of switches also offers high input intercept performance and prevents distortion on the high signal level applications.
The ADL8111 has a high electrostatic discharge (ESD) rating of ±750 V (Class 1B) and is fully specified for operation across a wide temperature range of −40°C to +85°C. The ADL8111 is offered in a 6 mm × 6 mm, 28-terminal land grid array (LGA) package.
Applications
- Military
- Test instrumentation
- Communications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADL8111 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.