Обзор
Особенности и преимущества
- Gain: 21.5 dB typical at 30 GHz to 44 GHz
- Input return loss: 22 dB typical at 30 GHz to 44 GHz
- Output return loss: 23 dB typical at 30 GHz to 44 GHz
- OP1dB: 14 dB typical at 30 GHz to 44 GHz
- PSAT: 18 dBm typical at 30 GHz to 44 GHz
- OIP3: 21.5 dBm typical at 30 GHz to 44 GHz
- Noise figure: 3.0 dB typical at 30 GHz to 44 GHz
- 3 V supply voltage at 120 mA
- 50 Ω matched input and output
- Die size: 2.3 mm x 1.45 mm x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The ADL8106 is a gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transfer (pHEMT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), wideband low noise amplifier that operates from 20 GHz to 54 GHz. The ADL8106 provides a gain of 21.5 dB, an output power for 1 dB compression (OP1dB) of 14 dBm, and a typical output third-order intercept (OIP3) of 21.5 dBm at 30 GHz to 44 GHz. The ADL8106 requires 120 mA from a 3 V supply voltage (VDD) and features inputs and outputs that are internally matched to 50 Ω, facilitating integration into multichip modules (MCMs). All data is taken with the RFIN and RFOUT pads connected via one 0.076 mm (3 mil) wide gold ribbon bond of 0.076 mm to 0.152 mm (3 mil to 6 mil) minimal length.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.