Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- Single positive supply (self biased)
- Gain: 27 dB typical at 12 GHz to 17 GHz
- OP1dB: 18 dB typical at 12 GHz to 17 GHz
- OIP3: 30.5 dBm typical at 12 to GHz to 17 GHz
- Noise figure: 1.8 dB typical at 12 GHz to 17 GHz
- RoHS-compliant, 2 mm × 2 mm, 8-lead LFCSP
Подробнее о продукте
The ADL8105 is a gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), low noise wideband amplifier that operates from 5 GHz to 20 GHz.
The ADL8105 provides a typical gain of 27 dB at 12 GHz to 17 GHz, a 1.8 dB typical noise figure from 12 GHz to 17 GHz, a typical output third-order intercept (OIP3) of 30.5 dBm at 12 GHz to 17 GHz, and a saturated output power (PSAT) of up to 20.5 dBm, requiring only 90 mA from a 5 V supply voltage. The power dissipation can be lowered at the expense of OIP3 and output power (POUT). The ADL8105 also features inputs and outputs that are internally matched to 50 Ω. The RFIN and RFOUT pins are internally ac-coupled, and the bias inductor is also integrated, making it ideal for surface-mounted technology (SMT)-based, high capacity microwave radio applications.
The ADL8105 is housed in an RoHS-compliant, 2 mm × 2 mm, 8-lead LFCSP package.
APPLICATIONS
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.