Обзор

Особенности и преимущества

  • Single positive supply (self biased)
  • High OIP2: 52 dBm typical at 0.6 GHz to 7.5 GHz
  • High gain: 15 dB typical at 0.6 GHz to 6 GHz
  • High OIP3: 32 dBm typical
  • Low noise figure: 3.5 dB typical at 0.4 GHz to 6 GHz
  • RoHS-compliant, 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP

Подробнее о продукте

The ADL8104 is a gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), low noise, wideband, high linearity amplifier that operates from 0.4 GHz to 7.5 GHz.

The ADL8104 provides a typical gain of 15 dB at 0.6 GHz to 6 GHz, a 3.5 dB typical noise figure at 0.4 GHz to 6 GHz, a 20 dBm typical output power for 1 dB compression (OP1dB) at 0.6 GHz to 6 GHz, and a typical output third-order intercept (OIP3) of 32 dBm at 0.6 GHz to 6 GHz, requiring only 150 mA from a 5 V drain supply voltage. The low noise amplifier has a high output second-order intercept (OIP2) of 52 dBm typical at 0.6 GHz to 6 GHz, making the ADL8104 suitable for military and test instrumentation applications.

The ADL8104 also features inputs and outputs that are internally matched to 50 Ω. The RFIN and RFOUT pins are internally ac-coupled and the bias inductor is also integrated, making the ADL8104 ideal for surface-mounted technology (SMT)-based, high density applications.

The ADL8104 is housed in an RoHS-compliant, 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP.

APPLICATIONS

  • Test instrumentation
  • Military communications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.