Обзор

Особенности и преимущества

  • Коэффициент усиления: 14 дБ, тип.
  • Коэффициент шума: 5 дБ, тип.
  • Потери на отражение по входу (S11): 15 дБ, тип.
  • Потери на отражение по выходу (S22): 20 дБ, тип.
  • P1dB: 14 дБм, тип.
  • Выходная мощность насыщения (PSAT): 18 дБм, тип.
  • IP3 по выходу: 21 дБм, тип.
  • Питание: 3 В, 120 мА
  • Согласование с 50 Ом по входу и выходу
  • Размеры кристалла: 1.9 мм × 1.9 мм × 0.05 мм

Подробнее о продукте

ADL7003 – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с повышенной подвижностью электронов (pHEMT) монолитная интегральная схема балансного малошумящего усилителя СВЧ, который работает в диапазоне частот от 50 ГГц до 95 ГГц. В нижней части рабочего диапазона, от 50 ГГц до 70 ГГц, ADL7003 обеспечивает коэффициент усиления 14 дБ (тип.), точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по выходу на уровне 21 дБм и точку компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ (P1dB), равную 12 дБм. В верхней части рабочего диапазона, от 70 ГГц до 90 ГГц, ADL7003 обеспечивает коэффициент усиления 15 дБ (тип.), IP3 по выходу 21 дБм и точку компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ, равную 14 дБм. ADL7003 потребляет ток 120 мА от источника напряжения питания 3 В. Для упрощения интеграции в многокристальные модули входы/выходы усилителя согласованы с сопротивлением 50 Ом. Все данные в спецификации компонента получены в конфигурации с подключением одним ленточным кабелем минимальной длины 0.076 мм (3 мил) и ширины 0.076 мм (3 мм).

Области применения

  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Военная и космическая техника
  • Инфраструктура телекоммуникационных сетей

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь