Обзор
Особенности и преимущества
- Передовая технология широкополосного детектирования
- Входной каскад на базе диодов Шоттки с интегрированной схемой линеаризации
- Входной импеданс 50 Ом в широкой полосе
- Точный отклик в диапазоне от 0.5 ГГц до 40 ГГц
- Диапазон мощностей входного сигнала от -30 дБм до +15 дБм на 50 Ом
- Линейный выход (В/В) с единичным масштабом усиления
- Быстрый отклик на изменение огибающей: >20 МГц
- Искажения при отражениях отсутствуют
- Низкое энергопотребление: 1.5 мА при 5 В
- 6-выводный корпус LFCSP, 2 мм × 2 мм
Подробнее о продукте
ADL6010 - это универсальный широкополосный детектор огибающей сигнала ВЧ. Детектированный сигнал огибающей представляется в виде выходного напряжения, пропорционального огибающей входного сигнала. Подключив к выходу ADL6010 простой фильтр нижних частот, компонент можно использовать для измерения абсолютной мощности.
ADL6010 имеет простую 6-выводную конфигурацию и обеспечивает передовые показатели точности, а также стабильности во времени и диапазоне температур. Компонент содержит инновационный детекторный элемент на базе диодов Шоттки и патентованную систему линеаризации. Номинальный диапазон мощностей входного сигнала составляет от -30 дБм до +15 дБм на 50 Ом. Традиционные диодные детекторы при нагружении источника дают значительную нелинейность четных порядков, генерируя составляющие искажений, которые отражаются в источник сигнала. Детектор ADL6010 не имеет подобного эффекта, что является большим преимуществом при использовании для извлечения копии основного сигнала ответвителя с малым коэффициентом связи.
Напряжение питания может изменяться в диапазоне от 3.3 В до 5.5 В без ухудшения точности отклика. Потребляемый ток при нулевом сигнале составляет менее 3 мА.
ADL6010 работает в температурном диапазоне от -55°C до +125°C и выпускается в 6-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 2 мм × 2 мм.
Области применения
- Прецизионные измерительные приборы диапазона СВЧ
- Управление уровнем мощности в каналах точка-точка
- Системы предотвращения столкновений
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Типовые проекты (3)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.