Обзор

Особенности и преимущества

  • Envelope threshold detection and latching 
  • Broad input frequency range: dc to 6 GHz 
  • ±1.0 dB input range: ≤45 dB 
  • ±1.0 dB input level: −30 dBm to +15 dBm at 100 MHz 
  • Programmable threshold and latch reset function
  • Propagation delay: 12 ns typical from RFIN to Q/Q latch
  • All functions temperature and supply stable 
  • Operates at 3.3 V from −40°C to +105°C 
  • Quiescent current: 3.5 mA typical
  • Power-down current: 100 μA typical
  • 16-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP package

Подробнее о продукте

The ADL5910 is a radio frequency (RF) detector that operates from dc to 6 GHz. It provides a programmable envelope threshold detection function.

The envelope threshold detection function compares the voltage from an internal envelope detector with a user defined input voltage. When the voltage from the envelope detector exceeds the user defined threshold voltage, an internal comparator captures and latches the event to a set or reset (SR) flip flop. The response time from the RF input signal exceeding the user programmed threshold to the output latching is 12 ns. The latched event is held on the flip flop until a reset pulse is applied.

The RF input of the ADL5910 is dc-coupled, allowing operation down to arbitrarily low ac frequencies. It operates on a 3.3 V supply and consumes 3.5 mA. Power-down mode reduces this current to 100 μA when a logic low is applied to the ENBL pin.

The ADL5910 is supplied in a 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP for operation over the wide temperature range of −40°C to +105°C.

Applications

  • Wireless power amplifier input and output protection
  • Wireless receiver input protection
  • RF pulse detection and triggering


Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.