Обзор

Особенности и преимущества

  • Точное преобразование среднеквадратического уровня в постоянное напряжение в полосе от 200 МГц до 6 ГГц
  • Динамический диапазон измерений 35 дБ
    • Равномерная передаточная характеристика
  • Несимметричный вход, совместим с 50-омным источником
    • Не требует внешнего согласования
  • Линейное в дБ выходное напряжение, масштаб 35.5 мВ/дБ на 900 МГц
  • Результат измерения не зависит от формы сигнала и типа модуляции, например, GSM/CDMA/W-CDMA/TD-SCDMA/LTE
  • Превосходная температурная стабильность
  • Работает с напряжениями от 3.0 В до 5.0 В в температурном диапазоне от −55°C до +125°C
  • Низкое энергопотребление: 3 мА при питании от 3.0 В до 5.0 В
  • 8-выводный корпус LFCSP, габариты 2 мм × 2 мм

Подробнее о продукте

ADL5903 - это детектор мощности, реагирующий на среднеквадратический уровень сигнала, который обеспечивает диапазон измерений 35 дБ. Он обладает низким энергопотреблением и равномерной передаточной характеристикой.

ADL5903 представляет собой решение для разнообразных высокочастотных систем, в которых требуется точное измерение мощности сигнала. Для работы детектора одного источника напряжения питания от 3.0 В до 5.0 В и нескольких конденсаторов; он прост в применении и может работать с несимметричным или получаемым при помощи балуна дифференциальным сигналом. Интегрированная согласующая цепь обеспечивает хорошие характеристики потерь на отражение в диапазоне рабочих частот устройства. ADL5903 способен работать в полосе частот от 200 МГц до 6 ГГц с мощностями входных сигналов от −30 дБм до +20 дБм.

ADL5903 может применяться для определения истинной мощности высокочастотных сигналов со сложными законами модуляции огибающей, включая сигналы с большим крест-фактором, характерные для систем GSM, CDMA, W-CDMA, TD-SCDMA и LTE. Выходное напряжение детектора пропорционально логарифму среднеквадратического значения входного сигнала. Другими словами, результат измерения представляется непосредственно в децибелах с масштабом приблизительно 35.5 мВ/дБ на частоте 900 МГц.

ADL5903 обладает низкой потребляемой мощностью в рабочем режиме и в режиме отключения. Потребляемый ток в режиме пониженного энергопотребления, который активируется подачей сигнала логического низкого уровня на вывод ENBL, составляет менее 100 мкА. ADL5903 выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP с габаритами 2 мм × 2 мм и имеет широкий рабочий температурный диапазон от −55°C до +125°C.

Области применения

  • Регулировка мощности/линеаризация усилителей мощности
  • Управление мощностью передатчиков
  • Индикация уровня передаваемого сигнала (TSSI)
  • Измерительная ВЧ техника
  • Беспроводные повторители

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

ADL5903 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые АЦП

  • For high speed, low power: AD7466.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.