Обзор
Особенности и преимущества
- Точное преобразование среднеквадратического уровня в постоянное напряжение в диапазоне частот сигналов от 50 МГц до 9 ГГц
- Несимметричный вход с динамическим диапазоном 65 дБ
- Не требует применения балуна или внешней схемы согласования по входу
- Результат измерения не зависит от формы сигнала или типа модуляции (GSM/CDMA/W-CDMA/TD-SCDMA/WiMAX/LTE)
- Линейный в дБ выходной сигнал с масштабом 53 мВ/дБ
- Неравномерность передаточной характеристики: <±0.1 дБ
- Температурная стабильность: <±0.3 дБ
- Все функции стабильны в диапазоне температур и рабочих напряжений
- Работает от напряжения питания в диапазоне от 4.5 В до 5.5 В при температуре от -40°C до +125°C
- Возможность уменьшения потребляемой мощности до 1.5 мВ
- Совместимость по выводам с детектором AD8363, имеющим динамический диапазон 50 дБ
Подробнее о продукте
ADL5902 - это детектор, реагирующий на среднеквадратическую мощность, который обеспечивает диапазон измерения 65 дБ при работе от несимметричного источника сигнала с импедансом 50 Ом. Это свойство повышает гибкость применения ADL5902, избавляя от необходимости применять балун или любую иную внешнюю схему согласования по входу в диапазоне частот до 9 ГГц.
ADL5902 представляет собой решение для разнообразных высокочастотных систем, где требуется точное измерение мощности сигнала. Для работы детектора нужны лишь источник напряжения питания 5 В и несколько конденсаторов; он прост в применении и может работать с несимметричным входным сигналом или дифференциальным сигналом, получаемым при помощи балуна. ADL5902 поддерживает работу в диапазоне частот от 50 МГц до 9 ГГц и способен воспринимать входные сигналы с мощностью от -62 дБм до, по меньшей мере, +3 дБм и большими значениями крест-фактора, которые характерны для систем GSM, CDMA, W-CDMA, TD-SCDMA, WiMAX и LTE.
ADL5902 может применяться для определения истинной мощности высокочастотного сигнала с низкочастотной огибающей сложной формы или использоваться в качестве простого низкочастотного вольтметра, измеряющего среднеквадратическое напряжение. При измерениях мощности вывод VOUT устройства соединяется с выводом VSET. В данном случае выходной сигнал будет пропорционален логарифму среднеквадратического значения входного сигнала. Другими словами, результат измерения представляется непосредственно в децибелах с масштабом 1.06 В на декаду (53 мВ/дБ). При необходимости наклон передаточной характеристики можно легко изменить. В режиме контроллера напряжение, прикладываемое к VSET, определяет уровень мощности, который необходимо подать на вход для установки отклонения от заданной точки в ноль. Выходной буфер может обеспечивать высокий ток нагрузки.
В режиме пониженного энергопотребления, который активируется подачей высокого логического уровня на вывод PWDN, микросхема ADL5902 потребляет мощность 1.5 мВт. Время, за которое микросхема возвращается в нормальный режим с номинальным рабочим током 73 мА, составляет примерно 5 мкс при температуре 25°C. ADL5902 поставляется в 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм и работает в широком диапазоне температур от -40°C до +125°C.
Микросхема ADL5902 совместима по выводам с микросхемой TruPwrTM детектора AD8363, имеющего динамический диапазон 50 дБ. Это позволяет разработчику использовать одну топологию платы для проектов, в которых требуется разный динамический диапазон.
Области применения
- Контуры линеаризации/управления усилителем мощности
- Управление мощностью передатчика
- Индикация уровня передаваемого сигнала
- ВЧ измерительные приборы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (3)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.