Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон частот сигналов ВЧ: 700 МГц - 2800 МГц (непрерывный)
  • Диапазон частот гетеродина: 250 МГц - 2800 МГц (выше или ниже частоты сигнала ВЧ)
  • Диапазон частот сигналов ПЧ: 30 МГц - 450 МГц
  • Коэффициент усиления по мощности 7.5 дБ на частоте 1900 МГц
  • Однополосный коэффициент шума 10.7 дБ на частоте 1900 МГц
  • IP3 по входу 27.5 дБм на частоте 1900 МГц
  • P1dB по входу 12.7 дБм на частоте 1900 МГц
  • Типичный требуемый уровень мощности гетеродина 0 дБм
  • Несимметричный 50-омный порт ВЧ
  • Несимметричный или балансный порт гетеродина
  • Работа от одного источника питания, напряжение питания от 3.6 В до5.0 В
  • Управление всеми функциями через последовательный интерфейс
  • 32-выводный корпус LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, габариты 5 мм × 5 мм

Подробнее о продукте

В ADL5811 применяется новая, революционная архитектура широкополосных ограничивающих усилителей, формирующих прямоугольные сигналы гетеродина, для достижения беспрецедентно широкой рабочей полосы тракта высоких частот (ВЧ) – от 700 МГц до 2800 МГц. В отличие от традиционных решений на основе усилителей, работающих с узкополосными синусоидальными сигналами гетеродина, данное решение позволяет помещать частоту гетеродина выше или ниже частоты входного сигнала ВЧ в очень широкой полосе частот. Поскольку в схеме не используются элементы для запасания энергии, с уменьшением частоты гетеродина потребляемый ток также падает.

Микросхема ADL5811 основана на комбинации ядер пассивных смесителей с двойной балансировкой, обладающих повышенной линейностью, и интегрированных схем балансировки сигналов ВЧ и гетеродина, позволяющих работать с несимметричными сигналами. В состав ADL5811 также входят ВЧ балуны, обеспечивающие оптимальные характеристики в диапазоне частот от 700 МГц до 2800 МГц. Балансная архитектура пассивного смесителя обладает выдающимися показателями по сквозному прохождению сигнала гетеродина в тракты ВЧ и ПЧ, превосходную гальваническую развязку между трактами ВЧ и ПЧ, а также превосходные показатели интермодуляционных искажений во всей рабочей полосе сигналов ВЧ.

Кроме того, балансные ядра смесителей обладают очень высокой линейностью по входу, что позволяет использовать компонент в широкополосных системах с жесткими требованиями, где при недостаточной линейности попадающие в полосу приема блокирующие сигналы могут приводить к ухудшению динамических характеристик. Достигаемые компонентом показатели коэффициента шума при воздействии блокирующих сигналов сопоставимы с аналогичными показателями узкополосных пассивных смесителей. К выходу пассивных ядер смесителей подключены обладающие высокой линейностью буферные усилители ПЧ, которые обеспечивают типичный коэффициент передачи по мощности 7.5 дБ и поддерживают работу с широким диапазоном импедансов выходных цепей. ADL5811 способен работать при напряжениях вплоть до 3.6 В со значительным сокращением потребления тока, что позволяет применять его в низковольтных системах. Внутренний регистр содержит два программируемых бита, при помощи которых микросхему можно, при желании, переключить в режим пониженного энергопотребления (потребляемый ток <1.5 мА).

Управление всеми функциями ADL5811 осуществляется при помощи трехпроводного последовательного интерфейса, что позволяет добиться оптимальных характеристик при минимальном количестве внешних компонентов.

ADL5811 производится по технологии изготовления высококачественных, быстродействующих ИМС BiCMOS. Компонент выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм и работает в диапазоне температур от -40°С до +85°С. Также доступна оценочная плата для данного компонента.

Области применения

  • Многодиапазонные/многостандартные приемники базовых станций систем сотовой связи
  • Широкополосные преобразователи с понижением частоты для радиоприемников с разнесенными в пространстве антеннами
  • Мультирежимные расширители систем сотовой связи и широкополосные приемники

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

ADL5811 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые ВЧ/ПЧ дифференциальные усилители

  • For ultralow distortion and adjustable gain with external resistor: AD8352.
  • For ultralow distortion, pin strappable gain adjust: ADL5561.
  • For a differential input/output IF VGA: AD8370, AD8375, ADL5336.
  • For adjustable gain with external resistor: AD8351.

Рекомендуемые ФАПЧ

  • For high performance with integrated VCO: ADF4350.
  • For higher performance, higher frequency and faster locktimes: ADF4106, ADF4156.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.