Обзор
Особенности и преимущества
- Коэффициент усиления по мощности 1.6 дБ
- Широкополосные порты сигналов ВЧ, ПЧ и гетеродина
- Однополосный коэффициент шума 11 дБ
- IP3 по входу: 28 дБм
- P1dB по входу: 12 дБ
- Типичный требуемый уровень сигнала гетеродина: 0 дБм
- Малое сквозное прохождение сигнала гетеродина
- Работа от одного источника питания: 5 В, 240 мА
- 24-выводный корпус LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, габариты 4 мм × 4 мм
Подробнее о продукте
Микросхема ADL5802 основана на комбинации ядер активных смесителей с двойной балансировкой, обладающих повышенной линейностью, и интегрированных буферных усилителей сигнала гетеродина, которая обеспечивает преобразование частоты в широком диапазоне от 100 МГц до 6 ГГц. Благодаря патентованной схеме линеаризации смесители способны поддерживать повышенный IP3 по входу при высоких уровнях входного сигнала. Функция регулировки смещения позволяет изменять смещение при помощи внешнего вывода управления для оптимизации линейности входного каскада, однополосного коэффициента шума и потребляемого тока. Благодаря высокой линейности входного каскада компонент может применяться в системах сотовой связи. В данных системах требуется повышенная линейность, поскольку в противном случае попадающие в полосу приема блокирующие сигналы могут приводить к ухудшению динамических характеристик. Балансная архитектура активного смесителя обеспечивает превосходные показатели по прямому прохождению сигнала гетеродина в тракты ВЧ и ПЧ (типичный уровень ниже -30 дБм).
Выходные каскады тракта ПЧ рассчитаны на импеданс 200 Ом и обеспечивают типичный коэффициент усиления по напряжению 7.6 дБ при работе на нагрузку 200 Ом.
ADL5801 производится по кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления высококачественных, быстродействующих ИМС. Компонент выпускается в компактном 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм и работает в диапазоне температур от -40°С до +85°С. Также доступна оценочная плата для данного компонента.
Области применения
- Приемники базовых станций систем сотовой связи
- Приемники для систем с двумя разнесенными в пространстве антеннами
- Преобразователи с понижением частоты для радиоканалов
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADL5802 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые ВЧ/ПЧ дифференциальные усилители
- For ultralow distortion and adjustable gain with external resistor: AD8352.
- For adjustable gain with external resistor: AD8351.
- For a differential input/output IF VGA: AD8370, AD8375, ADL5336.
- For ultralow distortion, pin strappable gain adjust: ADL5561.
Рекомендуемые ФАПЧ
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADL5802 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.