Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон рабочих частот: 17.7 ГГц – 19.7 ГГц
  • Типичный коэффициент усиления >25.1 дБ
  • Входной каскад с низким шумом
    • Коэффициент шума: 2.4 дБ, тип.
  • Повышенная линейность входного каскада
    • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу (IIP3) >-1.5 дБм, тип.
    • Точка компрессии входной мощности по уровню 1 дБ (P1dB) −11.5 дБм на 19.7 ГГц
  • Согласованный с 50 Ом несимметричный вход
  • Согласованные со 100 Ом дифференциальные выходы
  • 8-выводный корпус LFCSP для диапазона СВЧ, 2.00 мм × 2.00 мм

Подробнее о продукте

ADL5725 – это узкополосный, высококачественный, малошумящий усилитель (МШУ) для применения в радиоприемных устройствах диапазона СВЧ. Эта монолитная схема, производимая по кремний-германиевой (SiGe) технологии, оптимизирована для работы в диапазоне частот от 17.7 ГГц до 19.7 ГГц. Благодаря уникальной архитектуре с несимметричным входом с импедансом 50 Ом и балансным дифференциальным выходом с импедансом 100 Ом усилитель идеально подходит для использования в качестве входного интерфейса дифференциальных преобразователей с понижением частоты и аналого-цифровых преобразователей (АЦП) с выборкой на радиочастоте (РЧ) компании Analog Devices. Обеспечиваемый этим МШУ коэффициент шума ранее мог быть достигнут только при использовании более дорогостоящих технологий с применением компаундов III-V.

Компоненты семейства узкополосных МШУ ADL5721 и ADL5723-ADL5726 выпускаются в миниатюрном (2.00 мм × 2.00 мм) корпусе LFCSP с улучшенными тепловыми характеристиками и работают в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Радиорелейные линии диапазона СВЧ
  • Измерительная техника
  • Спутниковая связь
  • Фазированные антенные решетки

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.