Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон рабочих частот: 10.1 ГГц – 11.7 ГГц
- Типичный коэффициент усиления >24 дБ
- Входной каскад с низким шумом
- Коэффициент шума:
- 2.2 дБ, тип. на 10.1 ГГц
- 2.3 дБ, тип. на 11.7 ГГц
- Коэффициент шума:
- Повышенная линейность входного каскада
- Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу (IIP3) ≥2.2 дБм, тип.
- Точка компрессии входной мощности по уровню 1 дБ (P1dB) −10 дБм
- Согласованный с 50 Ом несимметричный вход
- Согласованные со 100 Ом дифференциальные выходы
- 8-выводный корпус LFCSP для диапазона СВЧ, 2.00 мм × 2.00 мм
Подробнее о продукте
ADL5723 – это узкополосный, высококачественный, малошумящий усилитель (МШУ) для применения в радиоприемных устройствах диапазона СВЧ. Эта монолитная схема, производимая по кремний-германиевой (SiGe) технологии, оптимизирована для работы в диапазоне частот от 10.1 ГГц до 11.7 ГГц. Благодаря уникальной архитектуре с несимметричным входом с импедансом 50 Ом и балансным дифференциальным выходом с импедансом 100 Ом усилитель идеально подходит для использования в качестве входного интерфейса дифференциальных преобразователей с понижением частоты и аналого-цифровых преобразователей (АЦП) с выборкой на радиочастоте (РЧ) компании Analog Devices. Обеспечиваемый этим МШУ коэффициент шума ранее мог быть достигнут только при использовании более дорогостоящих технологий с применением компаундов III-V.
Компоненты семейства узкополосных МШУ ADL5721 и ADL5723 - ADL5726 выпускаются в миниатюрном (2.00 мм × 2.00 мм) корпусе LFCSP с улучшенными тепловыми характеристиками и работают в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Радиорелейные линии диапазона СВЧ
- Измерительная техника
- Спутниковая связь
- Фазированные антенные решетки
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.