Обзор

Особенности и преимущества

  • Фиксированный коэффициент усиления 18.4 дБ
  • Широкий диапазон рабочих частот от 30 МГц до 6 ГГц
  • Широкий динамический диапазон
  • Внутреннее согласование с 50 Ом по входу и выходу
  • Интегрированная схема управления смещением
  • OIP3 = 38.4 дБм на 900 МГц
  • P1dB = 20.6 дБм на 900 МГц
  • Коэффициент шума 2.1 дБ на 900 МГц
  • Однополярное питание 5 В
  • Малый потребляемый ток: 90 мА
  • Широкий рабочий температурный диапазон: от -40°C до +105°C
  • Корпус SOT-89 с эффективной теплопередачей
  • Защита от электростатического разряда ±1.5 кВ (Класс 1C)

Подробнее о продукте

ADL5610 – это усилитель ВЧ/ПЧ с фиксированным коэффициентом усиления и несимметричным входом/выходом, который обеспечивает работу в широком диапазоне частот от 30 Мгц до 6 ГГц. ADL5610 одновременно обладает низким коэффициентом шума (2 дБ) и очень высоким показателем OIP3 (точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений 3-го порядка по выходу, более 38 дБ), что позволяет достичь очень большого динамического диапазона.

ADL5610 обеспечивает коэффициент усиления 18 дБ, который сохраняет стабильность при изменениях частоты, температуры, напряжения питания, а также слабо изменяется от компонента к компоненту. Усилитель выпускается в корпусе промышленного стандарта SOT-89 и имеет внутреннее согласование с 50 Ом по входу и выходу, благодаря чему он очень прост в применении и может использоваться в самых разнообразных задачах. Для работы компонента достаточно подключения конденсаторов связи по переменному току на выходе и выходе, конденсаторов развязки в цепи напряжения питания, а также внешней катушки индуктивности в цепи смещения.

ADL5610 выдерживает напряжение электростатического разряда ±1.5 кВ (Класс 1C). Заявленные в спецификации характеристики компонента гарантированно выдерживаются в широком температурном диапазоне от −40°C до +105°C.

Для данного продукта имеется полностью смонтированная оценочная плата, соответствующая стандарту RoHS.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

ADL5610 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Активные смесители

  • For a high performance PLL with integrated VCO for the active mixers: ADF4350, ADF4351.
  • For high IP3, dual channel up/down conversion from 100 MHz to 6 GHz,: ADL5802.
  • For high IP3 performance with RF inputs from 10 MHz to 6 GHz: ADL5801.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.