Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон рабочих частот: 700 МГц - 1000 МГц
- Коэффициент усиления: 23 дБ на 943 МГц
- OIP3: 44.2 дБм на 943 МГц
- P1dB: 30.9 дБм на 943 МГц
- Коэффициент шума: 4.8 дБ на 943 МГц
- Напряжение питания: 5 В
- Потребляемый ток: 307 мА (тип.)
- Внутреннее активное смещение
- Функция быстрого включения/отключения питания
- Компактный 16-выводный корпус LFCSP (4 мм × 4 мм)
- Выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±1 кВ (Класс 1C)
- Совместим по выводам с усилителем ADL5606, (1800 МГц - 2700 МГц)
Подробнее о продукте
ADL5605 – это широкополосный, двухкаскадный усилитель-драйвер ВЧ с выходной мощностью до 1 Вт, работающий в диапазоне частот от 700 МГц до 1000 МГц.ADL5605 работает от напряжения питания 5 В и потребляет ток 307 мА. Он также обладает возможностью быстрого включения/отключения питания, что может быть полезно в системах, где требуется переключение в режим пониженного энергопотребления, а также в системах с дуплексным разделением во времени или пакетной передачей данных.
ADL5605 производится по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления биполярных транзисторов на гетероструктуре (HBT) и выпускается в компактном 16-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 4 мм × 4 мм, с открытой контактной площадкой, которая обеспечивает превосходное тепловое сопротивление. Рабочий температурный диапазон ADL5605 составляет от −40°C до +85°C. Также доступна оценочная плата компонента с установленными на ней всеми необходимыми компонентами, которая настроена на частоту 943 МГц.
Области применения
- Инфраструктура беспроводной связи
- Автоматическое тестовое оборудование
- Системы диапазона ISM/автоматическое считывание показаний счетчиков
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.