Обзор

Особенности и преимущества

  • Работа в диапазоне частот от 700 МГц до 2700 МГц
  • Коэффициент усиления 12.2 дБ на частоте 2630 МГц
  • OIP3 42.2 дБ на частоте 2630 МГц
  • P1dB 29.1 дБ на частоте 2630 МГц
  • Коэффициент шума 4.6 дБ на частоте 2630 дБ
  • Работа от одного источника напряжения питания 5 В
  • Малый ток покоя: 318 мА
  • Внутреннее активное смещение
  • Малое время включения/отключения: 50 нс
  • Простота внешнего согласования
  • Компактный корпус LFCSP 4 мм × 4 мм
  • Номинальное выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±1 кВ (Класс 1С)

Подробнее о продукте

ADL5604 - это очень широкополосный ВЧ усилитель- драйвер, работающий в диапазоне частот от 700 МГц до 2700 МГц. Он обладает очень высокой линейностью и имеет очень малую потребляемую мощность, что позволило поместить драйвер в компактный 16-выводный корпус LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм.

Для уменьшения нагрева корпус ADL5604 имеет открытую контактную площадку, через которую отводится тепло, а его верхние и нижние выводы заземлены, за счет чего достигаются превосходные характеристики теплопередачи.

ADL5604 может быть отключен или включен всего за 50 нс, что может быть полезным в системах, где требуется отключение передатчика (например, в системах с дуплексным разделением во времени).

ADL5604 работает от однополярного напряжения питания 5 В и потребляет ток всего 318 мА.

Микросхема драйвера изготавливается по технологии GaAs HBT и работает в диапазоне температур от -40°С до +85°C. Также для работы с усилителем-драйвером имеется оценочная плата.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.