Обзор
Особенности и преимущества
- Фиксированный коэффициент усиления 20 дБ
- Диапазон рабочих частот от 50 МГц до 4.0 ГГц
- Усилительный блок с наибольшим возможным динамическим диапазоном
- Внутреннее согласование с 50 Ом по входу и выходу
- Интегрированная схема управления смещения
- OIP3: 42.0 дБм на 2.0 ГГц
- P1dB: 19.3 дБм на 2.0 ГГц
- Коэффициент шума: 3.3 дБ на 2.0 ГГц
- Работа от одного напряжения питания 5 В
- Малый рабочий ток: 89 мА
- Корпус SOT-89 с эффективной теплопередачей
- Защита от электростатического разряда ±1.5 кВ (Класс 1C)
Подробнее о продукте
ADL5602 – это широкополосный, линейный усилитель с коэффициентом усиления 20 дБ, работающий на частотах до 4 ГГц. Компонент может быть использован в самой разнообразной измерительной технике, оборудовании для сотовых сетей, кабельного телевидения и военных системах.ADL5602 обеспечивает наибольший динамический диапазон, которого можно достичь в полнофункциональном усилительном блоке с внутренним согласованием. Это стало возможным благодаря одновременному поддержанию крайне низких значений коэффициента шума и очень высоких значений OIP3 во всем диапазоне рабочих частот до 4.0 ГГц.
ADL5602 обеспечивает коэффициент усиления 20 дБ, который сохраняет стабильность при изменениях частоты, температуры и напряжения питания, а также слабо меняется от компонента к компоненту. Компонент имеет внутреннее согласование с 50 Ом по входу и выходу, что сильно упрощает его применение в самых разнообразных задачах. Для работы компонента достаточно подключения конденсаторов связи по переменному току на выходе и выходе, конденсаторов развязки в цепи напряжения питания, а также внешней катушки индуктивности.
ADL5602 производится по индий-галлий-фосфорной (InGaP) технологии производства биполярных транзисторов на гетероструктуре (HBT) и выдерживает напряжение электростатического разряда ±1.5 кВ (Класс 1C). Компонент выпускается в корпусе SOT-89 с эффектной теплопередачей.
ADL5602 потребляет ток 89 мА при напряжении питания 5 В и имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C.
Для компонента имеется оценочная плата с установленными на ней всеми необходимыми компонентами, которая отвечает требованиям директивы RoHS.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.