Обзор

Особенности и преимущества

  • Фиксированный коэффициент усиления 15 дБ
  • Диапазон рабочих частот от 50 МГц до 4.0 ГГц
  • Усилительный блок с наибольшим возможным динамическим диапазоном
  • Внутреннее согласование с 50 Ом по входу и выходу
  • Интегрированная схема управления смещением
  • OIP3: 43.0 дБм на 900 МГц
  • P1dB: 19.0 дБм на 900 МГц
  • Коэффициент шума: 3.7 дБ на 900 МГц
  • Работа от одного напряжения питания 5 В
  • Малый рабочий ток: 83 мА
  • Корпус SOT-89 с эффективной теплопередачей
  • Защита от электростатического разряда ±1.5 кВ (Класс 1C)

Подробнее о продукте

ADL5601 – это широкополосный, линейный усилитель с коэффициентом усиления 15 дБ, работающий на частотах до 4.0 ГГц. Компонент может быть использован в самой разнообразной измерительной технике, оборудовании для сотовых сетей, кабельного телевидения и военных системах.

ADL5601 обеспечивает наибольший динамический диапазон, которого можно достичь в полнофункциональном усилительном блоке с внутренним согласованием. Это стало возможным благодаря одновременному поддержанию крайне низких значений коэффициента шума и очень высоких значений OIP3 во всем диапазоне рабочих частот до 4.0 ГГц.

ADL5601 обеспечивает коэффициент усиления 15 дБ, который сохраняет стабильность при изменениях частоты, температуры и напряжения питания, а также слабо меняется от компонента к компоненту. Компонент имеет внутреннее согласование с 50 Ом по входу и выходу, что сильно упрощает его применение в самых разнообразных задачах. Для работы компонента достаточно подключения конденсаторов связи по переменному току на выходе и выходе, конденсаторов развязки в цепи напряжения питания, а также внешней катушки индуктивности.

ADL5601 производится по индий-галлий-фосфорной (InGaP) технологии производства биполярных транзисторов на гетероструктуре (HBT) и выдерживает напряжение электростатического разряда ±1.5 кВ (Класс 1C). Компонент выпускается в корпусе SOT-89 с эффектной теплопередачей.

ADL5601 потребляет ток 83 мА при напряжении питания 5 В и имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C.

Для компонента имеется оценочная плата с установленными на ней всеми необходимыми компонентами, которая отвечает требованиям директивы RoHS.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADL5601 Обсуждения

ADL5601 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.