Обзор
Особенности и преимущества
- Рабочие частоты: от 1805 МГц до 1990 МГц
- Точка компрессии по выходу (P1dB): 16 дБм
- Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу (OIP3): 30 дБм на частоте 1900 МГц
- Шумовой порог: -157 дБм/Гц
- Подавление зеркального канала: <-47 дБн на частоте 1900 МГц
- Напряжение смещения входного каскада: 1.5 В
- Сквозное прохождение сигнала гетеродина: 44 дБн на частоте 1900 МГц, POUT= 5 дБм
- Работа от одного источника питания: 4.75 В – 5.25 В
- Корпус: 36-выводный LFCSP, 6 мм × 6 мм
Подробнее о продукте
Это семейство монолитных ВЧ квадратурных модуляторов предназначено для работы в полосе частот от 869 МГц до 960 МГц и от 1805 МГц до 960 МГц. Превосходные показатели баланса амплитуд и согласования фаз позволяют использовать данные компоненты в системах связи для построения высококачественных квадратурных модуляторов с непосредственным переносом сигнала в область высоких частот.
ADL5590 и ADL5591 могут быть использованы в качестве модуляторов с непосредственным переносом сигнала на ВЧ в цифровых системах связи, таких как сети GSM (глобальная система связи с подвижными объектами). Кроме того, компоненты совместимы с требованиями EDGE (развитие стандарта GSM с увеличенной скоростью передачи данных).
Компоненты этого семейства производятся по усовершенствованной кремний-германиевой технологии производства биполярных транзисторов, разработанной Analog Devices, Inc., и выпускаются в 36-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°С до +85°С.
Области применения
- Инфраструктура беспроводных систем связи
- Оптимизированы для использования в передатчиках GSM
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADL5591 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Differential Dual Baseband TxDAC's
- For even lower power requirements up to 125MSPS: AD9717.
- For direct conversion transmit applications up to 500 MSPS: AD9783, AD9122, AD9122.
- For ultrlow noise and IMD at 1000MSPS: AD9125, AD9122, AD9122, AD9125, AD9146.
- For generating differential I and Q currents up to 125MSPS: AD9117.
- For higher bandwidths using data rates up to 250MSPS, with low noise and IMD: AD9747, AD9125, AD9125.
Рекомендуемые ФАПЧ
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.