Обзор

Особенности и преимущества

  • Рабочие частоты: от 869 МГц до 960 МГц
  • Точка компрессии по выходу (P1dB): 16 дБм
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу (OIP3): 29 дБм на частоте 900 МГц
  • Шумовой порог: -157 дБм/Гц
  • Подавление зеркального канала: <-50 дБн на частоте 900 МГц
  • Напряжение смещения входного каскада: 1.5 В
  • Сквозное прохождение сигнала гетеродина: 50 дБн на частоте 900 МГц, POUT= 5 дБм
  • Работа от одного источника питания: 4.75 В – 5.25 В
  • Корпус: 36-выводный LFCSP, 6 мм × 6 мм

Подробнее о продукте

Это семейство монолитных ВЧ квадратурных модуляторов предназначено для работы в полосе частот от 869 МГц до 960 МГц и от 1805 МГц до 960 МГц. Превосходные показатели баланса амплитуд и согласования фаз позволяют использовать данные компоненты в системах связи для построения высококачественных квадратурных модуляторов с непосредственным переносом сигнала в область высоких частот.

ADL5590 и ADL5591 могут быть использованы в качестве модуляторов с непосредственным переносом сигнала на ВЧ в цифровых системах связи, таких как сети GSM (глобальная система связи с подвижными объектами). Кроме того, компоненты совместимы с требованиями EDGE (развитие стандарта GSM с увеличенной скоростью передачи данных).

Компоненты этого семейства производятся по усовершенствованной кремний-германиевой технологии производства биполярных транзисторов, разработанной Analog Devices, Inc., и выпускаются в 36-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°С до +85°С.

Области применения

  • Инфраструктура беспроводных систем связи
  • Оптимизированы для использования в передатчиках GSM

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

ADL5590 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Differential Dual Baseband TxDAC's

Рекомендуемые ФАПЧ

  • For high performance with integrated VCO: ADF4350.
  • For higher performance, higher frequency and faster locktimes: ADF4106, ADF4156.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADL5590 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь