Обзор

Особенности и преимущества

  • 3 dB bandwidth of 6 GHz (AV = 6 dB)
  • Pin strappable gain adjust: 6 dB, 12 dB, and 15.5 dB
  • Gain range from 0 dB to 15.5 dB using two external resistors
  • Differential or single-ended input to differential output
  • Low noise input stage: NF = 8.7 dB at 15.5 dB gain
  • IMD3 of −112 dBc at 100 MHz center
  • Slew rate: 11 V/ns
  • See datasheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADL5565 is a high performance differential amplifier optimized for RF and IF applications. The amplifier offers low noise of 1.5 nV/√Hz and excellent distortion performance over a wide frequency range making it an ideal driver for high speed 8-bit to 16-bit analog-to-digital converters (ADCs).

The ADL5565 provides three gain levels of 6 dB, 12 dB, and 15.5 dB through a pin strappable configuration. For the single-ended input configuration, the gains are reduced to 5.3 dB, 10.3 dB, and 13 dB. Using two external series resistors expands the gain flexibility of the amplifier and allows for any gain selection from 0 dB to 15.5 dB for a differential input and 0 dB to 13 dB for a single-ended input.

The quiescent current of the ADL5565 is typically 70 mA, and when disabled, consumes less than 5 mA with −25 dB of input-to-output isolation at 100 MHz.

The device is optimized for wideband, low distortion, and noise performance, giving it unprecedented performance for overall spurious-free dynamic range. These attributes, together with its adjustable gain capability, make this device the amplifier of choice for driving a wide variety of ADCs, mixers, pin diode attenuators, SAW filters, and multielement discrete devices.

Fabricated on an Analog Devices, Inc., high speed SiGe process, the ADL5565 is supplied in a compact 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP package and operates over the −40°C to +85°C temperature range.

APPLICATIONS

  • Differential ADC drivers
  • Single-ended-to-differential conversion
  • RF/IF gain blocks
  • SAW filter interfacing

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Типовые проекты (3)

Сопутствующие компоненты

ADL5565 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые малошумящие стабилизаторы напряжения

  • For a fixed 5V, 300mA low dropout regulator: ADP7102.
  • For a fixed 3.3V, 200mA low dropout regulator: ADP151.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.