Обзор
Особенности и преимущества
- Ширина полосы по уровню −3 дБ: 3.3 ГГц (AV = 6 dB)
- Конфигурирование коэффициента усиления внешними выводами: 6 дБ, 12 дБ, 15.5 дБ
- Преобразование дифференциального или несимметричного входного сигнала в дифференциальный выходной сигнал
- Малошумящий входной каскад: приведенный к входу шум (RTI) 2.1 нВ/√Гц при AV = 12 дБ
- IMD3: −94 дБн при центральной частоте 250 МГц
- Скорость нарастания: 9.8 В/нс
- Короткое время установления (2 нс) и быстрое восстановление при перегрузке (3 нс)
- Малые искажения в широкой полосе (AV = 6 дБ)
- 10 МГц: −91 дБн HD2, −98 дБн HD3
- 70 МГц: −102 дБн HD2, −90 дБн HD3
- 140 МГц: −104 дБн HD2, −87 дБн HD3
- 250 МГц: −80 дБн HD2, −94 дБн HD3
- Работа от одного напряжения питания: от 3 В до 3.6 В
- Режим пониженного энергопотребления
- Производится по SiGe технологии изготовления быстродействующих схем XFCB3
Подробнее о продукте
ADL5562 – это высокопроизводительный дифференциальный усилитель, оптимизированный для применения в каскадах ПЧ и ВЧ. Низкий шум (2.1 нВ/√Гц) и превосходные показатели искажений в широком диапазоне частот делают его идеальным драйвером для быстродействующих аналого-цифровых преобразователей (АЦП) с разрешением от 8 до 16 бит.
ADL5562 может работать с одним из трех возможных значений коэффициента усиления (6 дБ, 12 дБ и 15.5 дБ), выбор которых определяется способом подключения внешнего сигнала. В конфигурации с несимметричным входным сигналом значения коэффициентов усиления уменьшаются до 5.6 дБ, 11.1 дБ и 14.1 дБ. Применение внешних последовательных резисторов по входу добавляет универсальность, позволяя устанавливать любой коэффициент усиления в диапазоне от 0 дБ до 15.5 дБ.
Типичный рабочий ток ADL5562 равен 80 мА, а в неактивном состоянии компонент потребляет менее 3 мА и обеспечивает превосходную развязку между входом и выходом.
Компонент оптимизирован для поддержания широкой полосы и низкого уровня искажений. Эти особенности, а также возможность регулировки коэффициента усиления в широком диапазоне, делают данный усилитель превосходным выбором для применения в универсальных широкополосных усилительных схемах и усилительных каскадах ПЧ, в которых критически важными параметрами являются малые искажения, низкий шум и малое энергопотребление. Архитектура данного компонента обеспечивает наилучшую комбинацию скорости нарастания, полосы пропускания и уровня искажений в широком диапазоне частоте. Благодаря этому ADL5562 идеально подходит для интерфейса с разнообразными АЦП, а также смесителями, аттенюаторами на p-i-n диодах, фильтрами на ПАВ и многоэлементными дискретными устройствами.
ADL5562 производится по кремний-германиевой (SiGe) технологии изготовления быстродействующих схем компании Analog Devices, выпускается в компактном 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Дифференциальные драйверы АЦП
- Преобразование несимметричных сигналов в дифференциальные
- Усилительные каскады ВЧ/ПЧ
- Интерфейс с фильтрами на ПАВ
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADL5562 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.