Обзор
Особенности и преимущества
- Фиксированный коэффициент усиления 17.4 дБ
- Широкий диапазон рабочих частот от 30 МГц до 6 ГГц
- Внутреннее согласование с 50 Ом по входу и выходу
- Интегрированная схема управления смещением
- OIP3 = 34.9 дБм на 900 МГц
- P1dB = 17.6 дБм на 900 МГц
- Коэффициент шума 2.9 дБ на 900 МГц
- Однополярное питание 5 В
- Малый потребляемый ток: 55 мА
- Широкий рабочий температурный диапазон: от -40°C до +105°C
- Корпус SOT-89 с эффективной теплопередачей
- Защита от электростатического разряда ±1.5 кВ (Класс 1C)
Подробнее о продукте
ADL5544 – это усилитель ВЧ/ПЧ с фиксированным коэффициентом усиления и несимметричным входом/выходом, который обеспечивает работу в широком диапазоне частот от 30 МГц до 6 ГГц. ADL5544 поддерживает OIP3 (точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений 3-го порядка по выходу) на уровне более 34 дБ, потребляя всего 55 мА от источника напряжения питания 5 В.
ADL5544 обеспечивает коэффициент усиления 17 дБ, который сохраняет стабильность при изменениях частоты, температуры, напряжения питания, а также слабо изменяется от компонента к компоненту. Усилитель выпускается в корпусе промышленного стандарта SOT-89 и имеет внутреннее согласование с 50 Ом по входу и выходу, благодаря чему он очень прост в применении и может использоваться в самых разнообразных задачах. Для работы компонента достаточно подключения конденсаторов связи по переменному току на выходе и выходе, конденсаторов развязки в цепи напряжения питания, а также внешней катушки индуктивности в цепи смещения.
ADL5544 производится по индий-галлий-фосфорной (InGaP) технологии изготовления биполярных транзисторов на гетероструктуре (HBT) и выдерживает напряжение электростатического разряда ±1.5 кВ (Класс 1C). Заявленные в спецификации характеристики компонента гарантированно выдерживаются в широком температурном диапазоне от −40°C до +105°C. Для данного продукта имеется оценочная плата с установленными на ней всеми необходимыми компонентами.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADL5544 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.