Обзор
Особенности и преимущества
- Фиксированный коэффициент усиления 20 дБ
- Диапазон рабочих частот до 6 ГГц
- Внутреннее согласование с 50 Ом во входу и выходу
- Интегрированная схема управления смещением
- IP3 по выходу
- 46 дБм на 500 МГц
- 40 дБм на 900 МГц
- Точка компрессии выходного сигнала по уровню 1 дБ: 20.6 дБм на 900 МГц
- Коэффициент шума: 3 дБ на 900 МГц
- Работа от одного напряжения питания 5 В
- Миниатюрный 8-выводный корпус LFCSP
- Совместимость по выводам с ADL5541 (коэффициент усиления 15 дБ)
- Защита от электростатического разряда 1 кВ (Класс 1C)
Подробнее о продукте
ADL5542 – это широкополосный линейный усилитель с коэффициентом усиления 20 дБ, работающий на частотах до 6 ГГц. Он может быть использован в разнообразных измерительных приборах, оборудовании для кабельного телевидения и сотовой связи.
ADL5542 обеспечивает коэффициент усиления 20 дБ, который сохраняет стабильность при изменениях частоты, температуры, напряжения питания, а также слабо изменяется от компонента к компоненту. Он имеет внутреннее согласование с 50 Ом, благодаря которому потери на отражение входного сигнала составляют от 10 дБ в диапазоне частот до 6 ГГц. Для работы компонента достаточно подключения конденсаторов связи по переменному току на выходе и выходе, конденсаторов развязки в цепи напряжения питания, а также внешней катушки индуктивности.
ADL5542 производится по индий-галлий-фосфорной (InGaP) технологии производства биполярных транзисторов на гетероструктуре (HBT) и выдерживает напряжение электростатического разряда 1 кВ (Класс 1C). Компонент выпускается в корпусе LFCSP, имеющем габариты посадочного места 3 мм × 3 мм, с открытой теплоотводящей площадкой, которая обеспечивает превосходное тепловое сопротивление.
ADL5542 потребляет ток 93 мА при напряжении питания 5 В и имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C.
Для компонента имеется оценочная плата с установленными на ней всеми необходимыми компонентами, которая отвечает требованиям директивы RoHS.
Компанией Analog Devices также выпускается близкий по характеристикам усилитель ADL5541 с коэффициентом усиления 15 дБ, имеющий совместимый по выводам корпус.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (5)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.