Обзор

Особенности и преимущества

  • Фиксированный коэффициент усиления 15 дБ
  • Диапазон рабочих частот до 6 ГГц
  • Внутреннее согласование с 50 Ом по входу и выходу
  • Интегрированная схема управления смещением
  • IP3 по выходу
    • 44 дБм на 500 МГц
    • 40 дБм на 900 МГц
  • Точка компрессии выходного сигнала по уровню 1 дБ: 19.7 дБм на 900 МГц
  • Коэффициент шума: 3.5 дБ на 900 МГц
  • Работа от одного напряжения питания 5 В
  • Миниатюрный 8-выводный корпус LFCSP
  • Совместимость по выводам с (коэффициент усиления 20 дБ) ADL5542
  • Защита от электростатического разряда 1 кВ (Класс 1C)

Подробнее о продукте

ADL5541 – это широкополосный линейный усилитель с коэффициентом усиления 15 дБ, работающий на частотах до 6 ГГц. Он может быть использован в разнообразных измерительных приборах, оборудовании для кабельного телевидения и сотовой связи.

ADL5541 обеспечивает коэффициент усиления 15 дБ, который сохраняет стабильность при изменениях частоты, температуры, напряжения питания, а также слабо изменяется от компонента к компоненту. Он имеет внутреннее согласование с 50 Ом, благодаря которому потери на отражение входного сигнала составляют от 10 дБ в диапазоне частот до 6 ГГц. Для работы компонента достаточно подключения конденсаторов связи по переменному току на выходе и выходе, конденсаторов развязки в цепи напряжения питания, а также внешней катушки индуктивности.

ADL5541 производится по индий-галлий-фосфорной (InGaP) технологии производства биполярных транзисторов на гетероструктуре (HBT) и выдерживает напряжение электростатического разряда 1 кВ (Класс 1C). Компонент выпускается в корпусе LFCSP, имеющем габариты посадочного места 3 мм × 3 мм, с открытой теплоотводящей площадкой, которая обеспечивает превосходное тепловое сопротивление.

ADL5541 потребляет ток 90 мА при напряжении питания 5 В и имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C.

Для компонента имеется оценочная плата с установленными на ней всеми необходимыми компонентами, которая отвечает требованиям директивы RoHS.

Компанией Analog Devices также выпускается близкий по характеристикам усилитель ADL5542 с коэффициентом усиления 20 дБ, имеющий совместимый по выводам корпус.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.