Обзор
Особенности и преимущества
- Фиксированный коэффициент усиления 20 дБ
- Работа на частотах от 20 МГц до 1.0 ГГц
- Внутреннее согласование входа и выхода с 50 Ом
- Интегрированная схема регулировки смещения
- OIP3
- 45.0 дБм на 190 МГц
- 49.0 дБм на 380 МГц
- P1dB 19.6 дБм на 190 МГц
- Коэффициент шума
- 2.6 дБ на 190 МГц
- 2.7 дБ на 380 МГц
- Работа от одного источника напряжения питания 5 В
- Малый ток покоя: 105 мА
- Соответствующий требованиям MSL-1 корпус SOT-89
- Номинальное выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±2 кВ (класс 2)
- Совместим по выводам с усилителем ADL5535, имеющим коэффициент усиления 16 дБ
Подробнее о продукте
ADL5536 - это линейный усилитель с коэффициентом усиления 20 дБ, работающий на частотах до 1 ГГц. Устройство может быть использовано в разнообразном военном и измерительном оборудовании, системах кабельного телевидения и сотовой связи.
Микросхема ADL5536 обеспечивает максимальный динамический диапазон, который способен дать усилительный блок ПЧ с внутренним согласованием. Это достигается за счет одновременного поддержания очень малых значений коэффициента шума и очень высоких значений OIP3 во всем диапазоне частот до 1 ГГц. Кроме того, ADL5536 обеспечивает повышенную равномерность частотных характеристик коэффициента усиления и P1dB, которые сохраняют стабильность в диапазоне температур и напряжений и слабо меняются от устройства к устройству.
Усилитель имеет внутреннее согласование с 50 Ом по входу и выходу, что сильно упрощает применение ADL5536 в разнообразных задачах. Для работы усилителя необходимы лишь входные/выходные конденсаторы связи по переменному току, конденсаторы развязки по напряжению питания и внешняя катушка индуктивности.
Микросхема ADL5536 изготавливается по технологии GaAs HBT и выдерживает напряжение электростатического разряда ±2 кВ (Класс 2).
Устройство выпускается в сертифицированном MSL-1 корпусе SOT-89, имеющем открытую площадку для отвода тепла, что обеспечивает превосходный тепловой импеданс. ADL5536 работает от однополярного напряжения питания 5 В, потребляя всего 105 мА, и имеет рабочий диапазон температур от -40°С до +85 °С.
Микросхема ADL5536 совместима по выводам с микросхемой усилителя ADL5535, имеющего коэффициент усиления 16 дБ. Для каждого из усилителей имеется полнофункциональная оценочная плата.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.