Обзор
Особенности и преимущества
- Фиксированный коэффициент усиления 16 дБ
- Работа на частотах от 20 МГц до 1.0 ГГц
- Внутреннее согласование входа и выхода с 50 Ом
- Интегрированная схема регулировки смещения
- OIP3
- 45.5 дБм на 190 МГц
- 45.5 дБм на 380 МГц
- P1dB 18.9 дБм на 190 МГц
- Коэффициент шума
- 3.2 дБ на 190 МГц
- 3.3 дБ на 380 МГц
- Работа от одного источника напряжения питания 5 В
- Малый ток покоя: 97 мА
- Соответствующий требованиям MSL-1 корпус SOT-89
- Номинальное выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±2 кВ (класс 2)
- Совместим по выводам с усилителем ADL5536, имеющим коэффициент усиления 20 дБ
Подробнее о продукте
ADL5535 - это линейный усилитель с коэффициентом усиления 16 дБ, работающий на частотах до 1 ГГц. Устройство может быть использовано в разнообразном военном и измерительном оборудовании, системах кабельного телевидения и сотовой связи.
Микросхема ADL5535 обеспечивает максимальный динамический диапазон, который способен дать усилительный блок ПЧ с внутренним согласованием. Это достигается за счет одновременного поддержания очень малых значений коэффициента шума и очень высоких значений OIP3 во всем диапазоне частот до 1 ГГц. Кроме того, ADL5535 обеспечивает повышенную равномерность частотных характеристик коэффициента усиления и P1dB, которые сохраняют стабильность в диапазоне температур и напряжений и слабо меняются от устройства к устройству.
Усилитель имеет внутреннее согласование с 50 Ом по входу и выходу, что сильно упрощает применение ADL5535 в разнообразных задачах. Для работы усилителя необходимы лишь входные/выходные конденсаторы связи по переменному току, конденсаторы развязки по напряжению питания и внешняя катушка индуктивности.
Микросхема ADL5535 изготавливается по технологии GaAs HBT и выдерживает напряжение электростатического разряда ±2 кВ (Класс 2). Устройство выпускается в сертифицированном MSL-1 корпусе SOT-89, имеющем открытую площадку для отвода тепла, что обеспечивает превосходный тепловой импеданс.
ADL5535 работает от однополярного напряжения питания 5 В, потребляя всего 97 мА, и имеет рабочий диапазон температур от -40°С до +85°С.
Микросхема ADL5535 совместима по выводам с микросхемой усилителя ADL5536, имеющего коэффициент усиления 20 дБ. Для каждого из усилителей имеется полнофункциональная оценочная плата.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.