Обзор

Особенности и преимущества

  • Фиксированный коэффициент усиления 20 дБ
  • Диапазон рабочих частот до 500 МГц
  • Внутреннее согласование с 50 Ом по входу и выходу
  • Интегрированная схема управления смещением
  • OIP3 40 дБм на 70 МГц
  • P1dB 20.4 дБм на 70 МГц
  • Коэффициент шума: 2.5 дБ на 70 МГц
  • Однополярное питание 5В


Подробнее о продукте

ADL5534 – это двухканальный широкополосный, линейный усилитель с фиксированным коэффициентом усиления, работающий на частотах до 500 МГц. Данный компонент может быть использован в разнообразных устройствах, включая оборудование сотовой, спутниковой и широкополосной связи, а также измерительную технику.

ADL5534 обеспечивает коэффициент усиления 20 дБ, который сохраняет стабильность при изменениях частоты, температуры, напряжения питания и слабо меняется от компонента к компоненту. Данный усилитель рассчитан на несимметричные сигналы и имеет внутренние цепи согласования с сопротивлением 50 Ом. Для работы компонента достаточно подключения конденсаторов связи по переменному току на выходе и выходе, конденсаторов развязки в цепи напряжения питания, а также внешних катушек индуктивности.

ADL5534 производится по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии HBT. Компонент выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP , имеющем габариты посадочного места 5 мм × 5 мм, с открытой теплоотводящей площадкой, которая обеспечивает превосходное тепловое сопротивление.ADL5534 потребляет ток 98 мА при работе от одного напряжения питания 5 В, рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.Также имеется одноканальная версия данного компонента ADL5531.Оценочные платы доступны для обеих версий ADL5531 и ADL5534.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.