Обзор
Особенности и преимущества
- Фиксированный коэффициент усиления 20 дБ
- Диапазон рабочих частот до 500 МГц
- Внутреннее согласование с 50 Ом по входу и выходу
- IP3 по выходу
41 дБм на 70 МГц
39 дБм на 190 МГц - Интегрированная схема управления смещением
- Точка компрессии по уровню 1 дБ: 20.6 дБ на 190 МГц
- Коэффициент шума: 2.5 дБ на 190 МГц
- Дополнительную информацию см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADL5531 – это широкополосный, линейный усилитель с фиксированным коэффициентом усиления, работающий на частотах до 500 МГц. Данный компонент может быть использован в разнообразных устройствах, включая оборудование сотовой, спутниковой и широкополосной связи, а также измерительную технику.
ADL5531 обеспечивает коэффициент усиления 20 дБ, который сохраняет стабильность при изменениях частоты, температуры, напряжения питания и слабо меняется от компонента к компоненту. Данный усилитель рассчитан на несимметричные сигналы и имеет внутренние цепи согласования с сопротивлением 50 Ом. Для работы компонента достаточно подключения конденсаторов связи по переменному току на выходе и выходе, конденсаторов развязки в цепи напряжения питания, а также внешних катушек индуктивности.
ADL5531 производится по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии HBT и выдерживает напряжение электростатического разряда ±2 кВ (Класс 2). Компонент выпускается в 8-выводном корпусе, имеющем габариты посадочного места 3 мм × 3 мм, с открытой теплоотводящей площадкой, которая обеспечивает превосходное тепловое сопротивление.
ADL5531 потребляет ток 100 мА при работе от одного напряжения питания 5 В, рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Также имеется двухканальная версия данного компонента ADL5534.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (7)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.