Обзор

Особенности и преимущества

  • GaAs усилитель с фиксированным коэффициентом усиления 16.5 дБ
  • Диапазон рабочих частот от нуля до 1000 МГц
  • Высокое значение IP3: +37 дБм
  • Малый коэффициент шума: 3 дБ
  • Внутреннее согласование по входу и выходу с 50 Ом
  • Полностью гарантированные характеристики коэффициента усиления и мощности выходного сигнала в диапазоне температур и напряжений питания
  • Напряжение питания от 3 В до 5 В
  • Потребляемый ток 110 мА

Подробнее о продукте

ADL5530 – это широкополосный, линейный усилитель с фиксированным коэффициентом усиления, работающий на частотах до 1000 МГц. Данный компонент может быть использован в разнообразных проводных и беспроводных устройствах в таких областях, как сотовая связь, широкополосные системы связи, кабельное телевидение и системы LMDS/MMDS.

ADL5530 обеспечивает коэффициент усиления 16.5 дБ, который сохраняет стабильность при изменениях частоты, температуры, напряжения питания и слабо меняется от компонента к компоненту. Компонент обладает OIP3 (точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходному сигналу) 37 дБм, точкой компрессии выходного сигнала 21.8 дБ и коэффициентом шума 3 дБ.

Данный усилитель рассчитан на несимметричные сигналы и имеет внутренние цепи согласования с сопротивлением 50 Ом. Благодаря внутреннему согласованию потери на отражение входного сигнала составляют 11 дБ. Для работы компонента достаточно подключения конденсаторов связи по переменному току на выходе и выходе, конденсатора развязки в цепи напряжения питания, а также внешней катушки индуктивности.

ADL5530 работает с напряжением питания 3 В или 5 В, потребляя ток 110 мА.

ADL5530 производится по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии pHEMPT. Компонент выпускается в корпусе LFCSP, имеющем габариты посадочного места 3 мм × 2 мм, с открытой теплоотводящей площадкой, которая обеспечивает превосходное тепловое сопротивление. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до +85°C. Также имеется оценочная плата с установленными на ней всеми необходимыми компонентами.

Области применения

  • Буферы ГУН
  • Приемники/передатчики общего назначения

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.