Обзор

Особенности и преимущества

  • Рабочий диапазон от 400 МГц до 4000 МГц
  • Коэффициент шума 0.8 дБ на 900 МГц
  • Малое количество необходимых внешних компонентов
  • Интегрированная схема активного управления смещением
  • Интегрированные блокировочные конденсаторы
  • Регулировка смещения для схем с низким энергопотреблением
  • Работа от одного напряжения питания в диапазоне от 3 В до 5 В
  • Коэффициент усиления 21.5 дБ на 900 МГц
  • OIP3: 34.0 дБм на 900 МГц
  • P1dB: 21.0 дБм на 900 МГц
  • Миниатюрный корпус LFCSP
  • Доступна совместимая по выводам версия с коэффициентом усиления 20.8 дБ

Подробнее о продукте

ADL5523 – это высококачественный арсенид-галлиевый (GaAs) малошумящий усилитель на транзисторах с высокой подвижностью электронов (pHEMT). Он обеспечивает высокий коэффициент усиления и малый коэффициент шума, необходимые в приемниках с одним каскадом преобразования частоты и дискретизацией на ПЧ, а также приемниках прямого преобразования.

ADL5523 обладает высокой степенью интеграции благодаря наличию внутренней схемы активного смещения и конденсаторов блокировки постоянной составляющей, что делает его очень простым в применении при одновременном сохранении свободы проектирования.

ADL5523 прост в настройке и требует всего нескольких внешних компонентов. Усилитель работает от напряжения питания в диапазоне от 3 В до 5 В, а потребляемый им ток может регулироваться при помощи внешнего резистора в задачах, где требуется очень низкое энергопотребление.

ADL5523 выпускается в компактном корпусе LFCSP с улучшенной теплоотдачей, имеющем габариты 3 мм x 3 мм, и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Также доступна оценочная плата с установленными на ней всеми необходимыми компонентами.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.