Обзор

Особенности и преимущества

  • Широкая полоса: 1 МГц - 10 ГГц
  • Выходы двух каналов и разностного сигнала
  • Интегрированный датчик температуры с точным масштабом напряжения
  • Динамический диапазон 62 дБ (±3 дБ)
  • Динамический диапазон >50 дБ с погрешностью ±1 дБ на частотах до 8 ГГц
  • Стабильность в диапазоне температур: ±0.5 дБ (от −40oC до +85oC)
  • Выходы контроллера/измерения с малым уровнем шума
  • Время импульсного отклика: 6 нс/8 нс (время спада/время нарастания)
  • Питание: 3.3 В - 5.5 В, 60 мА
  • Производится по SiGe технологии изготовления быстродействующих схем
  • 32-выводный корпус LFCSP с малыми габаритами, 5 мм × 5 мм
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +125°C

Подробнее о продукте

ADL5519 - это двухканальный демодулирующий логарифмический усилитель, в состав которого входят два канала, идентичных микросхеме AD8317. Он способен выполнять точное преобразование входного сигнала ВЧ в соответствующее выходное напряжение в логарифмическом масштабе (в децибелах). ADL5519 обеспечивает точно масштабированные, независимые выходные напряжения по двум каналам измерения. Компонент также имеет два дополнительных выходных порта, OUTP и OUTN, на которые выдается разность между измерениями в каналах OUTA и OUTB. Благодаря внутреннему согласованию каналов выходы логарифмического усилителя нечувствительны к изменению температуры и отклонениям параметров технологического процесса производства.

Компонент имеет вывод датчика температуры, на который выдается масштабированное напряжение, пропорциональное температуре во всем рабочем диапазоне устройства.

ADL5519 поддерживает высокую точность логарифмической характеристики при работе с сигналами в диапазоне от 1 МГц до 8 ГГц и обладает приемлемым качеством на частотах до 10 ГГц. Типичный динамический диапазон входных сигналов, в котором обеспечивается погрешность ±3 дБ, составляет 62 дБ, а погрешность менее ±1 дБ обеспечивается в диапазоне более 50 дБ (относительно 50 Ом). ADL5519 имеет время отклика 6 нс/8 нс (время спада/время нарастания), что позволяет детектировать с его помощью импульсные радиосигналы с частотой повторения более 50 МГц. Компонент обладает беспрецедентной стабильностью точки пересечения логарифмической характеристики при изменениях температуры окружающей среды. Для работы компонента необходим один источник напряжения питания в диапазоне от 3.3 В до 5.5 В. Потребляемый ток равен 60 мА, и уменьшается до 1 мА при переключении компонента в неактивное состояние.

Компонент способен формировать четыре логарифмических показания одновременно. На выходы OUTA and OUTB поступают напряжения с линейным в децибелах масштабом и наклоном характеристики −22 мВ/дБ. Разность между показаниями логарифмических усилителей на выходах OUTA и OUTB доступна в виде дифференциального или несимметричных сигналов на выходах OUTP и OUTN. Опциональный режим с подачей внешнего напряжения на вывод VLVL позволяет задавать синфазный уровень сигналов на выходах OUTP и OUTN относительно напряжения земли. Широкая полоса выходного каскада дает возможность применять компонент при решении широкого спектра задач.

Любой из выходных выводов ADL5519 можно сконфигурировать для работы в качестве источника управляющего напряжения для усилителя с переменным коэффициентом усиления. Для того, чтобы компонент можно было применять в качестве контроллера при его проектирование было уделено особое внимание минимизации широкополосного шума.

ADL5519 производится по кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления ИМС на биполярных транзисторах, выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 5 мм × 5 мм, и работает в температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Управление коэффициентом усиления/мощностью и линеаризация усилителей мощности в радиопередатчиках
  • Контроль мощности в передатчиках каналов радиосвязи
  • Двухканальные устройства инфраструктуры беспроводных систем радиосвязи
  • Контроль КСВ антенны
  • Измерение уровня принимаемого сигнала в базовых станциях, радиолокаторах, устройствах стандартов WLAN и WiMAX
 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.