Обзор
Особенности и преимущества
- Широкая полоса: 1 МГц – 4 ГГц
- Динамический диапазон 80 дБ (±3 дБ)
- Постоянство динамического диапазона при изменении частоты
- Стабильность в диапазоне температур от −40°C до +85°C: ±0.5 дБ
- Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +125°C
- Чувствительность: −70 дБм
- Выход контроллера/измерения с малым уровнем шума (VOUT)
- Время импульсного отклика: 21 нс/20 нс (время спада/ нарастания)
- Работа от одного источника питания: 2.7 В - 5.5 В, 31 мА
- Режим пониженного энергопотребления: 1 мВт при 5 В
- Корпус LFCSP с малыми габаритами
- Производится по SiGe технологии изготовления быстродействующих схем
Подробнее о продукте
ADL5513 – это демодулирующий логарифмический усилитель, способный выполнять точное преобразование входного сигнала ВЧ в соответствующее выходное напряжение в логарифмическом масштабе. Он основан на методе прогрессивной компрессии и состоит из последовательного соединения усилительных каскадов, каждый из которых имеет собственный детектирующий элемент. Компонент может работать в режиме измерения или в режиме контроллера. ADL5513 поддерживает высокую точность логарифмической характеристики при работе с сигналами на частотах до 4 ГГц. Типичный диапазон входных сигналов, в котором поддерживается погрешность менее ±3 дБ, составляет 80 дБ (относительно 50 Ом), а погрешность менее ±1 дБ обеспечивается в диапазоне 74 дБ. Динамический диапазон сохраняет примерно постоянное значение во всей полосе частот до 4 ГГц. ADL5513 имеет время отклика 20 нс , что позволяет детектировать с его помощью импульсные радиосигналы с частотой повторения более 50 МГц. Компонент обладает беспрецедентной стабильностью точки пересечения логарифмической характеристики при изменениях температуры окружающей среды. Для работы ADL5513 необходим один источник напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. Потребляемый ток равен 31 мА, и уменьшается до 200 мкА при переключении компонента в неактивное состояние.
ADL5513 можно сконфигурировать для формирования управляющего напряжения, подаваемого на усилитель мощности, или выдачи результата измерений на выводе VOUT. Поскольку выходной сигнал может быть использован в задачах управления, при проектировании компонента особое внимание было уделено минимизации широкополосного шума. В режиме контроллера напряжение, задающее рабочую точку усилителя, прикладывается к выводу VSET. Контур управления усилителем ВЧ замыкается на вывод VOUT, выходной сигнал на котором управляет выходным сигналом усилителя. Путем изменения напряжения VOUT уровень выходного сигнала усилителя устанавливается равным величине, задаваемой при помощи VSET. Выходное напряжение на выводе VOUT ADL5513 имеет диапазон от 0 В до (VPOS − 0.1 В), достаточный для задач управления усилителями. Для работы в качестве измерительного устройства вывод VOUT соединяется внешней цепью с выводом VSET, и компонент формирует выходное напряжение, VOUT, являющееся возрастающей, линейной в дБ функцией амплитуды входного радиосигнала.
Номинальный наклон логарифмической характеристики равен −21 мВ/дБ и определяется цепью VSET. Точка пересечения находится на уровне -88 дБ (относительно 50 Ом, для немодулированного сигнала) и задается при помощи входа INHI. Эти параметры сохраняют высокую стабильность при изменениях напряжения питания и температуры.
ADL5513 производится по кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления ИМС на биполярных транзисторах, выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 3 мм × 3 мм, и работает в температурном диапазоне от −40°C до +125°C. Доступна оценочная плата с установленными на ней всеми необходимыми компонентами.
Области применения
- Управление мощностью/коэффициентом усиления и линеаризация усилителей мощности в радиопередатчиках
- Контроль мощности в передатчиках каналов радиосвязи
- Измерение уровня принимаемого сигнала в базовых станциях, радиолокаторах, устройствах стандартов WLAN и WiMAX
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADL5513 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.