Обзор

Особенности и преимущества

  • ВЧ детектор со слежением за огибающей, выходной сигнал пропорционален входному напряжению
  • Отдельный выход среднеквадратического значения TruPwr
  • Не требует применения балуна или внешней настройки
  • Превосходная температурная стабильность
  • Динамический диапазон входного сигнала 47 дБ
  • Диапазон частот входного сигнала: от нуля до 6 ГГц
  • Ширина полосы огибающей 130 МГц
  • Задержка огибающей: 2 нс
  • Работа от одного напряжения питания: 4.75 В - 5.25 В
  • Потребляемый ток: 21.5 мА
  • Потребляемая мощность в режиме пониженного энергопотребления: 130 мкВт

Подробнее о продукте

ADL5511 – это ВЧ детектор огибающей и среднеквадратического значения TruPwr™. Выход огибающей представляет собой напряжение, пропорциональное огибающей входного сигнала. Выход среднеквадратического значения не зависит от отношения пикового напряжения к среднему напряжению входного сигнала.

Выход среднеквадратического значения представляет собой линейно меняющееся напряжение с коэффициентом преобразования, равным 1.9 В/В ср.кв. на частоте 900 МГц. Выход огибающей имеет коэффициент преобразования 1.46 В/В на частоте 900 МГц и изменяется относительно внутреннего опорного напряжения 1.1 В, которое выдается на внешний вывод EREF.

ADL5511 поддерживает работу в диапазоне частот от нуля до 6 ГГц с сигналами, имеющими ширину полосы огибающей до 130 МГц.

Извлеченный сигнал огибающей может быть использован для линеаризации и повышения КПД усилителя мощности (УМ), а выход среднеквадратического значения может быть использован для измерения среднеквадратической мощности. Высокая точность определения среднеквадратического значения и быстрая реакция на изменение огибающей особенно полезны при детектировании огибающей и измерении мощности широкополосных сигналов с высоким отношением пиковой мощности к средней мощности, которые применяются в системах стандартов CDMA2000, W-CDMA и LTE.

ADL5511 работает в диапазоне температур от −40°C до +85°C и выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 3 мм × 3 мм.

Области применения

  • Детектирование среднеквадратической мощности и огибающей сигналов стандарта W-CDMA, CDMA2000, LTE и других сигналов сложной формы
  • Линеаризация усилителей мощности методом модуляции стока
  • Линеаризация усилителей мощности методом слежения за огибающей

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

ADL5511 Обсуждения

RE: ADL5511
6 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: ADL5511 Envelope Detector
14 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.